PMP31342
采用半桥 LLC 的汽车级 300W µ 直流/直流转换器参考设计
PMP31342
概述
该项汽车 µ 直流/直流转换器参考设计展示了一种非同步半桥电感器电感器 — 电容器 (LLC) 转换器,其采用 UCC256612-Q1 覆盖了 225V 至 450V 的输入电压范围。输出电压为 48V,而最大输出电流为 6.25A。此设计可在低至 196V 的电压下工作,然后再关断。次级侧调节是通过使用光耦仿真器 ISOM8110-Q1 来实现的。
特性
- LLC 转换器覆盖宽输入电压范围
- 卓越的动态性能
- 精确的负载调节
- 通过汽车认证的次级侧调节,且无老化效应
- 满载效率超过 93.5%
| 输出电压选项 | PMP31342.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 220 |
| 输入电压(最大值)(V) | 450 |
| 输出电压(标称值)(V) | 48 |
| Iout(最大值)(A) | 6.25 |
| 输出功率 (W) | 300 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Half Bridge- LLC |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Automotive 300W μDC/DC Converter Reference Design Using Half-Bridge LLC | PDF | HTML | 2025-8-5 |