UCC25661-Q1
- 满载开关频率:50kHz 至 750kHz
- IPPC 控制可实现宽输入和输出 LLC (WLLC) 运行
- 增强的轻负载管理:
- 高频脉冲跳跃可提高轻负载效率
- 低频突发可实现低待机功耗
- 可闻频率范围跳跃可降低可闻噪声
- 集成 PFC 开/关控制信号有助于进一步降低待机功耗 (UCC256614-Q1)
- 内部谐振电容器电压合成器可提高信号可靠性并支持高启动频率
- 零电流开关 (ZCS) 规避,可消除容性区运行
- 具有超低浪涌电流的自适应软启动
- 集成高电压启动(UCC256612-Q1 和 UCC256614-Q1)
- 集成栅极驱动器:+0.6A 和 -1.2A
- 全面保护
- 过流保护 (OCP):50ns,逐周期电流限制
- 过压保护 (OVP)、内部和外部过热保护 (OTP)
- 具有内部 19V VCCP 钳位的输入和 VCCP UVLO
- 独立配置的 OCP 和过载保护 (OLP)(UCC256612-Q1、UCC256613-Q1 和 UCC256614-Q1)
- SOIC-14 封装,移除了用于高压间隙的引脚
UCC25661x-Q1 系列 是可实现输入功率比例控制 (IPPC) 方案的高频 LLC 控制器,具有增强的轻负载管理和多种保护功能。
IPPC 拓宽了 LLC 转换器的控制范围,简化了宽输入应用(例如高电压到低电压 [HV-LV] 冗余辅助电源、断开和偏置隔离式电源)的设计。IPPC 简化了轻型电动车辆电池充电器(踏板车、摩托车、高尔夫球车和叉车)等宽输出应用的设计。
UCC25661x-Q1 系列 改进了增强型轻负载管理,可提高效率,更大程度地降低可闻噪声。为更大程度地降低充电器应用的待机功耗,UCC25661x-Q1 系列 在突发模式下运行时可以直接禁用 PFC 控制器。
自动电容区规避方案以及具有反向恢复规避方案的自适应软启动功能,确保器件不会在可能损坏 FET 的模式下工作。由于采用了自动电容区规避方案,该控制器在带预偏置负载的情况下工作效果最佳。
UCC25661x-Q1 系列 附带强大的保护功能,以设计可靠的电源。UCC25661x-Q1 系列 系列具有支持多种功能的选项,详细信息请参阅 器件比较表。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC25661x-Q1 系列 针对轻负载效率进行优化的 750kHz 宽 VIN /VOUT 范围 LLC 控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 27日 |
| 产品概述 | UCC25661(-Q1) 选型指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 10月 30日 | |
| 功能安全信息 | UCC25661x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025年 7月 29日 | |||
| 技术文章 | LLC 토폴로지를 이용해 자동차 설계자가 전력 밀도와 안정성을 강화 하도록 지원 | PDF | HTML | 2025年 5月 19日 | |||
| 技术文章 | 使汽车设计人员能够通过 LLC 拓扑提高功率密度和可靠性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 5月 19日 | |
| 技术文章 | 幫助汽車設計師藉由 LLC 拓撲結構提升功率密度與系統可靠性 | PDF | HTML | 2025年 5月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC25661EVM-128 — UCC25661 评估模块
UCC25661 评估模块 (EVM) 可协助设计人员评估 UCC25661x LLC 谐振控制器(16 引脚 SOIC 封装,移除了用于高压间隙的引脚)的运行情况和性能。此评估模块演示了 UCC25661x 如何控制 LLC 谐振半桥直流/直流转换器,以在负载和输入电压范围内实现高效率。
计算工具
The purpose of this tool is to aid in the design of the main power stage components of a LLC Resonant Converter along with component calculations using UCC25661x controller.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DDB) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。