PMP31376

通用交流输入转 9V-26.5V、100W 电池充电器参考设计

PMP31376

设计文件

概述

该参考设计是一款离线隔离型反激式器件。交流/直流功率级基于 UCC28750 固定频率峰值电流模式控制器,该控制器支持有连续导通模式 (CCM) 和不连续导通模式 (DCM) 调制以及次级侧调节功能。频率折返和突发模式可提升轻负载效率,而频率抖动可降低电磁干扰 (EMI) 特征。该控制器具备多种保护功能,包括过欠压锁定、Vout 过压、过功率和短路保护。

特性
  • 可对两节串联的铅酸电池进行充电
  • 提供独立的恒压和恒流反馈
  • 无负载功耗:115VAC、9V 输出时为 63.2mW;230VAC 时为 122mW
输出电压选项 PMP31376.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 26.5
Iout(最大值)(A) 4
输出功率 (W) 106
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT230.PDF (2237 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMEL9.PDF (257 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMEM1.PDF (126 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMEM0.ZIP (3985 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC909.ZIP (28 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEL8.PDF (526 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMEL7.PDF (247 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28750具有次级侧调节 (SSR) 功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TL103W具有内部基准的双路、32V、900kHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Universal AC Input to 9V–26.5V, 100W Battery Charger Reference Design PDF | HTML 2025-11-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频