TL103W
- 全新的 TL103WB 是 TL103W 和 TL103WA 的引脚兼容型升级版本
- 改进了 B 版本放大器的规格:
- 电源电压范围:3V 至 36V
- 最大输入失调电压低:±2mV (25°C) 和 ±2.5mV(在整个温度范围内)
- 增益带宽:1.2MHz
- 总电源电流:550µA
- EMI 抑制:集成射频和 EMI 滤波器
- 温度范围:-40°C 至 125°C
- 改进了 B 版本基准的规格:
- 固定 2.5V 基准
- 严格的容差,最大值为 0.44% (25°C) 和 1.04%(在整个温度范围内)
- 宽灌电流范围:0.2mA(典型值)至 100mA
TL103Wx 器件结合了一个双路运算放大器和一个固定电压基准的构建块,两者通常用于开关模式和线性电源的控制电路。OP AMP1 的同相输入在内部连接到固定的 2.5V 基准,而 OP AMP2 是两个输入均未使用的独立放大器。
升级的 TL103WB 具有更优的特性,例如更宽的电源电压范围(高达 36V)、更低的电源电流(275µA/放大器)和更严格的电压调节。这种调节可以通过运算放大器的低失调电压(典型值为 0.3mV)和电压基准的严格容差(25°C 时为 0.44%,运行温度范围内为 1.04%)来实现。
TL103WB 具有 –40°C 至 125°C 的宽温度范围。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TL103Wx 具有内部基准的双路运算放大器 数据表 (Rev. R) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.R) | PDF | HTML | 2024年 4月 4日 |
技术文章 | Three considerations for achieving high efficiency and reliability in industrial A | PDF | HTML | 2019年 4月 4日 | |||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DUAL-DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
PMP40766 — 通用输入 500W CC/CV 电动自行车充电器参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点