主页 电源管理 AC/DC 开关稳压器 交流/直流控制器

UCC28750

正在供货

具有次级侧调节 (SSR) 功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器

产品详情

Topology Buck, Flyback Control mode Current Features Brown Out, Burst mode, CCM, Current limiting, Cycle-by-cycle over-current protection, Cycle-by-cycle overcurrent protection, DCM, Fixed frequency, Frequency Dithering, Light load efficiency, Light-load efficiency, Output short-circuit protection, Over Temperature Protection, Over Voltage Protection, Overcurrent protection, SSR, Secondary-side regulated, Soft start, Under voltage lock out
Topology Buck, Flyback Control mode Current Features Brown Out, Burst mode, CCM, Current limiting, Cycle-by-cycle over-current protection, Cycle-by-cycle overcurrent protection, DCM, Fixed frequency, Frequency Dithering, Light load efficiency, Light-load efficiency, Output short-circuit protection, Over Temperature Protection, Over Voltage Protection, Overcurrent protection, SSR, Secondary-side regulated, Soft start, Under voltage lock out
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 具有内部斜率补偿的稳定连续导通模式 (CCM) 运行
  • 65kHz 或 100kHz 固定频率运行
  • 通过光耦合器进行次级侧调节 (SSR)
  • 频率折返和突发模式,可提高轻载效率
  • 频率抖动,可改善 EMI 性能
  • 栅极拉电流/灌电流能力:300mA/500mA
  • 内部 4ms 软启动
  • 强大的保护特性:
    • 过压和欠压锁定
    • 输出过功率保护 (OPP)
    • 输出短路 (OSC) 保护
    • 输出过压保护 (OVP)
    • 逐周期峰值过流限制
    • FLT 引脚上的外部过热、过压保护(OTP、OVP)和欠压检测
    • 内部热关断
  • 具有内部斜率补偿的稳定连续导通模式 (CCM) 运行
  • 65kHz 或 100kHz 固定频率运行
  • 通过光耦合器进行次级侧调节 (SSR)
  • 频率折返和突发模式,可提高轻载效率
  • 频率抖动,可改善 EMI 性能
  • 栅极拉电流/灌电流能力:300mA/500mA
  • 内部 4ms 软启动
  • 强大的保护特性:
    • 过压和欠压锁定
    • 输出过功率保护 (OPP)
    • 输出短路 (OSC) 保护
    • 输出过压保护 (OVP)
    • 逐周期峰值过流限制
    • FLT 引脚上的外部过热、过压保护(OTP、OVP)和欠压检测
    • 内部热关断

UCC28750 是一款高度集成且具有连续导通能力的电流模式 PWM 控制器,针对使用光耦合器的高性能、低待机功耗和具有成本效益的离线反激式转换器应用进行了优化。在轻负载条件下,该器件会进入频率折返和突发模式,从而提高轻负载效率。UCC28750 中使用的突发模式算法控制最低有效开关频率,以防在轻负载条件下出现可闻噪声。频率抖动可提高 EMI 性能,并在正常、频率折返和功率提升运行中有效。

UCC28750 提供多种保护功能,只需极少外部元件即可实现稳定的转换器设计。输出过功率保护 (OPP) 和逐周期过流限制可保护负载和功率级元件免受电应力的影响。过压和欠压锁定(OVLO 和 UVLO)可防止在不必要的输入条件下进行开关。FLT 引脚提供线路欠压检测和保护,或者外部过热和过压保护,具体取决于器件型号。无论何种器件型号,FLT 引脚还用于通过外部控制(下拉至地)禁用器件。

UCC28750 是一款高度集成且具有连续导通能力的电流模式 PWM 控制器,针对使用光耦合器的高性能、低待机功耗和具有成本效益的离线反激式转换器应用进行了优化。在轻负载条件下,该器件会进入频率折返和突发模式,从而提高轻负载效率。UCC28750 中使用的突发模式算法控制最低有效开关频率,以防在轻负载条件下出现可闻噪声。频率抖动可提高 EMI 性能,并在正常、频率折返和功率提升运行中有效。

UCC28750 提供多种保护功能,只需极少外部元件即可实现稳定的转换器设计。输出过功率保护 (OPP) 和逐周期过流限制可保护负载和功率级元件免受电应力的影响。过压和欠压锁定(OVLO 和 UVLO)可防止在不必要的输入条件下进行开关。FLT 引脚提供线路欠压检测和保护,或者外部过热和过压保护,具体取决于器件型号。无论何种器件型号,FLT 引脚还用于通过外部控制(下拉至地)禁用器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC28750 具有次级侧调节 (SSR) 功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 1日
技术文章 反激式辅助电源的注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 18日
技术文章 輔助返馳電源供應的注意事項 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 18日
技术文章 보조 플라이백 전원 공급 장치에 대한 고려 사항 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 18日
应用手册 改装 UCC28750 EVM 以支持辅助电源应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 7日
技术文章 단일 커패시터를 추가하여 듀얼 출력 플라이백 전원 공급 장치의 교차 조정 개선 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技术文章 플라이백 컨버터 스너빙 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技术文章 新增單一電容器以增進雙輸出返馳電源供應器的交互穩壓 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技术文章 緩衝返馳式轉換器 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技术文章 缓冲反激式转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 13日
技术文章 添加单个电容器来改善双路输出反激式电源的交叉调节性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 8日
证书 UCC28750EVM-071 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28750EVM-071 — UCC28750 电流模式反激式控制器评估模块

UCC28750EVM-071 是用于评估离线交流/直流电源转换器的 60W 评估模块。UCC28750EVM-071 的用途是进行评估,不是最终产品。UCC28750EVM-071 转换器可将 85-VRMS 至 265-VRMS 输入电压转换为低至 24 VDC,能够提供 60W 的输出功率。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

UCC28750-CALC Excel calculator tool for the UCC28750 Flyback controller

The UCC28750 Excel calculator helps build the schematic design and accelerate the design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

UCC28750-SIMPLIS UCC28750 Flyback Controller SIMPLIS Model

The UCC28750 SIMPLIS model helps build the schematic design and accelerates the design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

PMP31376 — 通用交流输入转 9V-26.5V、100W 电池充电器参考设计

该参考设计是一款离线隔离型反激式器件。交流/直流功率级基于 UCC28750 固定频率峰值电流模式控制器,该控制器支持有连续导通模式 (CCM) 和不连续导通模式 (DCM) 调制以及次级侧调节功能。频率折返和突发模式可提升轻负载效率,而频率抖动可降低电磁干扰 (EMI) 特征。该控制器具备多种保护功能,包括过欠压锁定、Vout 过压、过功率和短路保护。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010257 — 基于 Vienna 整流器的 10kW 三相功率因数校正参考设计

高功率三相功率因数校正应用(例如家用电器、电动汽车 (EV) 充电器和通信电源整流器)中使用了 Vienna 整流器电源拓扑。整流器的控制设计可能很复杂。该参考设计说明了使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 控制功率级的方法。该设计还可基于图形用户界面 (GUI) 实现对 Vienna 整流器的监测和控制。供该设计使用的硬件和软件可帮助缩短产品上市时间。
设计指南: PDF
参考设计

PMP31338 — 超宽输入、非隔离式高侧降压转换器参考设计

该参考设计是一款超宽输入、离线高侧降压转换器,可在最大 0.6A 电流下提供 13V 输出。输入电压范围为 85VAC 至 485VAC。该参考设计使用 UCC28750 不具有光耦合器反馈的电流模式反激式控制器。由于没有隔离,该设计使用低成本电流镜来调节输出。该设计能够承受电感器附近高达 200mT 的磁场。
测试报告: PDF
参考设计

PMP31288 — 7.8W 宽交流输入非隔离式高侧降压参考设计

这是一款超宽输入离线高侧降压电源参考设计,可在最大 0.6A 电流下提供 13V 输出。支持的输入电压范围为 85VAC 至 485VAC。该参考设计使用具有光耦合器反馈的 UCC28750 电流模式反激式控制器。该设计能够承受电感器附近高达 200mT 的磁场。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频