PMP40100

适用于 HEV/EV 电池管理系统的隔离式多轨输出反激参考设计

PMP40100

设计文件

概述

PMP40100 是一种隔离型反激式解决方案,它接受 5V 至 36V 的输入电压,并提供到负载的多个 3KV 隔离式输出电源轨。该参考设计支持 15V (100mA) 电压轨和 6V (300mA) 电压轨。此参考设计具有良好的线路和负载调节性能以及良好的热性能。此设计还在 PCB 内集成变压器绕组,显著减小了 PCB 板,使其更容易集成到系统板中。

特性
  • 5Vdc 至 36Vdc 的宽输入电压
  • 多个 3KV 隔离式输出电源轨
  • 良好的线路和负载调节能力
  • 单侧元件
  • PCB 绕组变压器
输出电压选项 PMP40100.1 PMP40100.2
输入电压(最小值)(V) 5 5
输入电压(最大值)(V) 36 36
输出电压(标称值)(V) 6 15
Iout(最大值)(A) .3 .1
输出功率 (W) 1.8 1.5
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Flyback- CCM Flyback- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCR5.PDF (672 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRP12.PDF (97 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRP11.PDF (46 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP14.ZIP (28 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCZ7.ZIP (317 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRP13.PDF (738 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRP10.PDF (165 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM3481-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.9mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP40100 Test Results 2016-12-9

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP10725 采用 LM3481 的多端口隔离式输出反激式解决方案参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持