PMP10725
采用 LM3481 的多端口隔离式输出反激式解决方案参考设计
PMP10725
概述
PMP10725 是隔离型反激式解决方案,接受 15 至 36VIN 的输入电压并向负载提供多端口输出。该参考设计比较初级控制和次级控制解决方案。利用初级控制,它能够以更低的 BOM 成本实现更高的效率,但调节性能不太好。利用次级控制,它可以通过控制 24V 电压轨电压来实现极佳的负载调节性能。该 LM3481反激式参考设计可用于在工业 PLC 应用中提供数字输出模块。
特性
- 多端口隔离式输出
- 具有低 BOM 成本的初级控制
- 具有极佳调节性能的次级控制
- 峰值电流模式控制
- 具有适用于其他隔离应用的灵活性
| 输出电压选项 | PMP10725.1 | PMP10725.2 | PMP10725.3 |
|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 9 | 9 | 9 |
| 输入电压(最大值)(V) | 16 | 16 | 16 |
| 输出电压(标称值)(V) | 24 | 6 | 6 |
| Iout(最大值)(A) | .5 | .1 | .1 |
| 输出功率 (W) | 12 | .6 | .6 |
| 隔离/非隔离 | Isolated | Isolated | Isolated |
| 输入类型 | DC | DC | DC |
| 拓扑 | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP10725 Test Results | 2016-4-8 | |||
| 数据表 | LM3481 High-Efficiency Controller for Boost, SEPIC, and Flyback DC-DC Converters | PDF | HTML | 2025-12-18 | |||
| 技术文章 | Eliminating noise from the factory floor | PDF | HTML | 2016-9-29 |