PMP40183

快速充电 UFP 应用的 45W USB Type-C™ PD DFP 适配器参考设计

PMP40183

设计文件

概述

PMP40183 参考设计是一种快速充电器解决方案,使用 UCC28740 进行次级侧调节,可提供恒定电压和恒定电流。该设计支持最大 15V/3A PD 3.0 标准以及 6.2V-11V/4A 输出功率级别。在 TIDA-01582 用作 USB Type-C™ PD UFP 的情况下,此输出性能可在 PMP40183 电源板参考设计和 USB Type-C™PD 控制板参考设计之间实现快速充电。次级同步整流器 UCC24636 可实现高效率,且具有很长的 SR 导通时间。

特性
  • 谷底开关操作和 VS 平衡同步整流器反激式
  • 系统级解决方案,与 BQ25970 协同工作,可用于电缆阻抗检测和 BAT OVP
  • 支持 6.2V 至 11V/4A
  • 支持标准 PD 3.0 5V、9V、15V/3A
  • Vbus 可通过 20mV/步长的分辨率进行调节
输出电压选项 PMP40183.1 PMP40183.2 PMP40183.3 PMP40183.4
输入电压(最小值)(V) 85 85 85 85
输入电压(最大值)(V) 265 265 265 265
输出电压(标称值)(V) 15 9 5 11
Iout(最大值)(A) 3 3 3 4
输出功率 (W) 45 27 15 44
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated Isolated
输入类型 AC AC AC AC
拓扑 Flyback- Active Clamp Flyback- Active Clamp Flyback- Active Clamp Flyback- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT006.PDF (1731 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRWB6.PDF (201 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWB8.PDF (39 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWB5.ZIP (28 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEO4.ZIP (672 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWB9.PDF (1353 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWB7.PDF (177 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、3.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.9mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP40183 Test Results 2018-5-8
技术文章 Achieving the programmable power supply function in USB PD applications PDF | HTML 2018-10-22

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01582 适用于 USB 电力输送可编程电源的开关电容快速充电参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频