PMP40269
USB Type-C™ DFP 5V 1.5A + USB Type-A 5V 2.4A 车载充电器参考设计
PMP40269
概述
PMP40269 是一种双端口车载充电器参考设计。它具有 USB Type-C™ 端口和 USB Type-A 端口。USB Type-C 端口可为 USB Type-C 设备提供 5V 1.5A 输出。Type-A 端口可提供 5V 2.4A 输出,还能在使用长电缆将智能手机或平板电脑连接到端口时补偿对电压降的影响。它具有良好的系统可靠性,并提供集成的 IEC ESD 保护和 VBUS 短路保护。在 12V 输入时采用 USB 开关的情况下,解决方案效率高于 91%。
特性
- 用于 USB Type-C DFP 端口的全集成参考设计
- 在 DP_IN 和 DM_IN 上提供 VBUS 短路保护
- 在 CC1/CC2 和 DP_IN/DM_IN 上提供 IEC ESD 保护
- 支持 USB BC1.2 DCP 充电协议
- 满载时高达 91.7% 的高效率
输出电压选项 | PMP40269.1 | PMP40269.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 7 | 7 |
Vin (Max) (V) | 36 | 36 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 5 |
Iout (Max) (A) | 2.4 | 1.5 |
Output Power (W) | 12 | 7.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP40269 Test Results | 2017年 12月 19日 |