主页 电源管理 USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2549

正在供货

具有电缆补偿功能的 USB 汽车类充电端口控制器和 3A 电源开关

产品详情

Product type Charge port controller Rating Catalog Continuous current (max) (A) 3 Current limit (A) 0.25 to 3.4 Number of switches 1 Enable Active High Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.1
Product type Charge port controller Rating Catalog Continuous current (max) (A) 3 Current limit (A) 0.25 to 3.4 Number of switches 1 Enable Active High Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.1
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 4.5V 至 6.5V 的工作范围
  • 47mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 最大连续开关电流达 3A
  • 用于电缆补偿的 ±5% 电流感测 (CS) 输出
  • 充电下行端口 (CDP) 模式符合 USB 电池充电规范 1.2
  • 自动专用充电端口 (DCP) 模式选择:
    • 短路模式符合 BC1.2 和 YD/T 1591-2009
    • 2.7V 分压器 3 模式
    • 1.2V 模式
  • 面向系统更新的 D+ 和 D– 客户端模式
  • D+ 和 D– VBUS 短路保护
  • D+ 和 D– ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电 ESD 额定值 (IEC 61000-4-2)
  • UL 认证和 CB 认证正在审理中
  • 运行结温范围:-40°C 至 125°C
  • 16 引脚 3mm x 3mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用

  • USB 端口(主机和集线器)
  • 壁式充电适配器
  • 汽车售后加装充电器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 4.5V 至 6.5V 的工作范围
  • 47mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 最大连续开关电流达 3A
  • 用于电缆补偿的 ±5% 电流感测 (CS) 输出
  • 充电下行端口 (CDP) 模式符合 USB 电池充电规范 1.2
  • 自动专用充电端口 (DCP) 模式选择:
    • 短路模式符合 BC1.2 和 YD/T 1591-2009
    • 2.7V 分压器 3 模式
    • 1.2V 模式
  • 面向系统更新的 D+ 和 D– 客户端模式
  • D+ 和 D– VBUS 短路保护
  • D+ 和 D– ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电 ESD 额定值 (IEC 61000-4-2)
  • UL 认证和 CB 认证正在审理中
  • 运行结温范围:-40°C 至 125°C
  • 16 引脚 3mm x 3mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用

  • USB 端口(主机和集线器)
  • 壁式充电适配器
  • 汽车售后加装充电器

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS2549 器件是一款 USB 充电端口控制器和电源开关,其带有可控制上行电源的电流感测输出。该器件可使 USB 端口电压维持在 5V 水平,即使

充电电流过大也依然有效。这对于 USB 电缆较长的系统而言至关重要,因为该系统在对便携式设备进行快速充电的过程中会产生大幅压降。

TP2549 47mΩ 电源开关具有两个可选的可编程电流限值,可通过在相邻端口承载高负载时提供较低电流限值来支持端口电源管理。这对于具有多个端口并且上行电源无法同时为所有端口提供满载电流的系统而言至关重要。

DCP_Auto 方案通过检测并选择合适的 D+ 和 D– 设定与所连设备进行通信,以便在满载电流条件下完成快速充电。集成的 CDP 检测支持针对多数采用同步数据通信的便携式设备进行快速充电,充电电流高达 1.5A。

独特的客户端模式功能允许将软件更新为客户端设备,同时在保持数据线连接的情况下通过关闭内部电源开关来避免电源冲突。

此外,TPS2549 器件集成了针对 D+ 和 D- 的 VBUS 短路保护功能,可避免在 D+ 和/或 D- 与 VBUS 之间意外短路时造成损坏。为了节省应用空间,TPS2549 器件还集成了 ESD 保护功能,无需在 D+ 和 D- 上应用外部电路即可符合 IEC61000-4-2 标准。

TPS2549 器件是一款 USB 充电端口控制器和电源开关,其带有可控制上行电源的电流感测输出。该器件可使 USB 端口电压维持在 5V 水平,即使

充电电流过大也依然有效。这对于 USB 电缆较长的系统而言至关重要,因为该系统在对便携式设备进行快速充电的过程中会产生大幅压降。

TP2549 47mΩ 电源开关具有两个可选的可编程电流限值,可通过在相邻端口承载高负载时提供较低电流限值来支持端口电源管理。这对于具有多个端口并且上行电源无法同时为所有端口提供满载电流的系统而言至关重要。

DCP_Auto 方案通过检测并选择合适的 D+ 和 D– 设定与所连设备进行通信,以便在满载电流条件下完成快速充电。集成的 CDP 检测支持针对多数采用同步数据通信的便携式设备进行快速充电,充电电流高达 1.5A。

独特的客户端模式功能允许将软件更新为客户端设备,同时在保持数据线连接的情况下通过关闭内部电源开关来避免电源冲突。

此外,TPS2549 器件集成了针对 D+ 和 D- 的 VBUS 短路保护功能,可避免在 D+ 和/或 D- 与 VBUS 之间意外短路时造成损坏。为了节省应用空间,TPS2549 器件还集成了 ESD 保护功能,无需在 D+ 和 D- 上应用外部电路即可符合 IEC61000-4-2 标准。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS2546 正在供货 具有 CDP/SDP 自动切换功能的 USB 充电端口控制器和具有负载检测功能的 2.5A 电源开关 Supports cable compensation and a lower RDSon than TPS2546.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2549 具有电缆补偿功能的 USB 充电端口控制器和电源开关 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 11月 7日
应用手册 TPS2549 CDP-SDP Auto Switch 2017年 7月 19日
应用手册 TPS254x Eye Diagram Performance Test 2017年 7月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2549Q1EVM-729 — TPS2549Q1EVM 车用USB 充电端口控制器和电源开关评估模块

TPS2549Q1EVM-729 是一款具有集成电源开关和 USB 2.0 高速数据线 (DP/DM) 开关的 USB 充电端口控制器。TPS2549Q1EVM-729 在 DP_IN 和 DM_IN 上提供了多种电气特性,以支持当前各种充电方案。TPS2549Q1EVM-729 通过线性检测端口电流并自动调节 LM53603AQPWPRQ1 的输出电压,整合 USB 线缆压降补偿,从而将线缆终端器件电压保持在正常工作范围内。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

PMP40269 — USB Type-C™ DFP 5V 1.5A + USB Type-A 5V 2.4A 车载充电器参考设计

PMP40269 是一种双端口车载充电器参考设计。它具有 USB Type-C™ 端口和 USB Type-A 端口。USB Type-C 端口可为 USB Type-C 器件提供 5V 1.5A 输出。Type-A 端口可提供 5V 2.4A 输出,还能在使用长电缆将智能手机或平板电脑连接到端口时补偿对电压降的影响。它具有良好的系统可靠性,并提供集成的 IEC ESD 保护和 VBUS 短路保护。在 12V 输入下采用 USB 开关时,解决方案效率高于 91%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频