主页 接口 USB IC USB-C 控制器

TPS25821

正在供货

USB Type-C® 电源控制器和 1.5A 电源开关

产品详情

Type CC controller Function Type-C Internal power path 5 V 1.5 A Power role Source Data role DFP Alternate mode No Dead battery support No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type CC controller Function Type-C Internal power path 5 V 1.5 A Power role Source Data role DFP Alternate mode No Dead battery support No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSS) 12 6 mm² 3 x 2
  • USB Type-CTM Rel. 1.3 兼容源控制器
  • CC 线路上 STD/1.5A 电流通告性能
  • 连接器连接/断开的检测
  • 超高速极性确定
  • VBUS 和 VCONN (TPS25820) 应用以及用内部固定电流限制放电
  • Type-C 连接器不附加任何器件时的工作电流为 1.0µA(典型值)
  • 64mΩ(典型值)高侧输出 MOSFET
  • 满足 USB 限流要求
    • 输出电流限制为 1.7A,精度为 ±7%
    • 快速过流响应 - 1.5µs(典型值)
  • CC1 和 CC2 ±8kV 接触放电以及 ± 15kV 空气放电 ESD 额定值 (IEC-61000-4-2)
  • IEC/UL 证书
    • US-33101-UL: IEC 60950-1:2005;
      AMD1:2009, AMD2:2013
    • US-33102-UL: IEC 62368-1:2014
  • USB Type-CTM Rel. 1.3 兼容源控制器
  • CC 线路上 STD/1.5A 电流通告性能
  • 连接器连接/断开的检测
  • 超高速极性确定
  • VBUS 和 VCONN (TPS25820) 应用以及用内部固定电流限制放电
  • Type-C 连接器不附加任何器件时的工作电流为 1.0µA(典型值)
  • 64mΩ(典型值)高侧输出 MOSFET
  • 满足 USB 限流要求
    • 输出电流限制为 1.7A,精度为 ±7%
    • 快速过流响应 - 1.5µs(典型值)
  • CC1 和 CC2 ±8kV 接触放电以及 ± 15kV 空气放电 ESD 额定值 (IEC-61000-4-2)
  • IEC/UL 证书
    • US-33101-UL: IEC 60950-1:2005;
      AMD1:2009, AMD2:2013
    • US-33102-UL: IEC 62368-1:2014

TPS25820/21 是一款 USB Type-C 电源控制器,集成了一个额定电流为 1.5A 的 USB 电源开关。TPS25820/21 通过监测 Type-C 配置通道 (CC) 线路来确定 USB 接收装置是否连接。如果连接了接收装置,TPS25820/21 会向 VBUS 供电,并将可选的 VBUS 拉电流能力通过直通 CC 线路传达给接收器。如果使用电子标记电缆连接了接收装置,TPS25820 还会将 VCONN 电源施加于电缆 VCONN 引脚。TPS25821 不会施加 VCONN 电源,并在 USB 2.0 以及实施无数据充电等不需要 VCONN 的情况下发挥作用。

在不附加任何器件时,TPS25820/21 消耗的电流为 1.0µA(典型值)。FAULT 输出在开关处于过流和过热条件时发出信号。SINK 输出在连接了接收装置时发出信号,POL 输出将以信号形式发出电缆超速线路的极性。

TPS25820/21 是一款 USB Type-C 电源控制器,集成了一个额定电流为 1.5A 的 USB 电源开关。TPS25820/21 通过监测 Type-C 配置通道 (CC) 线路来确定 USB 接收装置是否连接。如果连接了接收装置,TPS25820/21 会向 VBUS 供电,并将可选的 VBUS 拉电流能力通过直通 CC 线路传达给接收器。如果使用电子标记电缆连接了接收装置,TPS25820 还会将 VCONN 电源施加于电缆 VCONN 引脚。TPS25821 不会施加 VCONN 电源,并在 USB 2.0 以及实施无数据充电等不需要 VCONN 的情况下发挥作用。

在不附加任何器件时,TPS25820/21 消耗的电流为 1.0µA(典型值)。FAULT 输出在开关处于过流和过热条件时发出信号。SINK 输出在连接了接收装置时发出信号,POL 输出将以信号形式发出电缆超速线路的极性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25820、TPS25821 USB Type-CTM 1.5A 源控制器和电源开关 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 8月 11日
技术文章 Converting from USB Type-A to USB Type-C™ brings greater energy efficiency PDF | HTML 2018年 4月 10日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP40269 — USB Type-C™ DFP 5V 1.5A + USB Type-A 5V 2.4A 车载充电器参考设计

PMP40269 是一种双端口车载充电器参考设计。它具有 USB Type-C™ 端口和 USB Type-A 端口。USB Type-C 端口可为 USB Type-C 器件提供 5V 1.5A 输出。Type-A 端口可提供 5V 2.4A 输出,还能在使用长电缆将智能手机或平板电脑连接到端口时补偿对电压降的影响。它具有良好的系统可靠性,并提供集成的 IEC ESD 保护和 VBUS 短路保护。在 12V 输入下采用 USB 开关时,解决方案效率高于 91%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40260 — 通用交流输入转 5V 1.5A USB Type-C™ DFP 输出适配器参考设计

PMP40260 是一款适用于 USB Type-C™ 适配器应用的参考设计,可为 USB Type-C™ 器件以及支持 DCP 充电协议的传统器件提供 5V 1.5A。该解决方案实现了高效率初级侧控制器 UCC28704。系统性能经过全面测试,并且该系统通过了传导 EMI 测试。该设计还符合 COC V5 第 2 级 2016 规范(采用 130mΩ 电缆)。通过结合二极管整流器、初级侧调节、常用变压器和高集成度 Type-C 端口控制器等特性,该设计可实现低系统成本。此外还具有尺寸为 47mmX34mmX15mm 的小巧外形。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSS) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频