PMP40294

双向电池电源系统 +USB A 5V2A 输出参考设计

PMP40294

设计文件

概述

PMP40294 参考设计适用于需要更多充电和放电功率的高容量电池组。它可支持任何适配器的宽输入电压 (5~20V),并为 3 节串联电池包提供高达 3A 的最大充电电流。通过采用双向降压/升压控制器 BQ25703A,其功率流可在同一功率级内双向流动。在反向模式下,可将来自电池的 5/9/12/14.5/15/16/19/20V 3A 输送至端口。数字编程功能也进一步扩展了功能。  

特性
  • 双向电力流动
  • 宽输入电压范围:5V 至 20V
  • 八个输出电压选项
  • 数字可编程
  • 小尺寸,低元件数量
输出电压选项 PMP40294.1 PMP40294.2 PMP40294.3 PMP40294.4 PMP40294.5
输入电压(最小值)(V) 5 5 5 5 5
输入电压(最大值)(V) 20 20 20 20 20
输出电压(标称值)(V) 5 9 12 15 20
Iout(最大值)(A) 3 3 3 3 2.25
输出功率 (W) 15 27 36 45 45
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDS6.PDF (2872 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRTB7.PDF (307 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTB6.PDF (68 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTB9.ZIP (1803 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDY7.ZIP (420 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTB8.PDF (1626 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTB5.PDF (341 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD25404Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.5mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、29mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25483F4采用 0.6mm x 1mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、245mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2955具有 56KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2514AUSB 专用充电端口控制器 - 第 2 代

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV62130采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17308Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、11.8mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25703A具有系统功率监控器和处理器的 I2C 1 至 4 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E1B06适用于 USB 2.0 且具有 ESD 等级的双通道 1pF、±5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP40294 Test Results 2017-11-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频