TPD2E1B06
- 为低压输入输出 (IO) 接口提供系统级的静电放电 (ESD) 保护
- IEC 61000-4-2 4 级接触 ESD 额定值
- IO 电容值 1pF(典型值)
- 直流 (DC) 击穿电压 7V(最小值)
- 超低泄漏电流 10nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压
- 车用温度范围:–40°C 至 125°C
- 小型易于走线的 DRL 封装
应用范围
- 游戏机
- 电子书
- 便携式媒体播放器
- 数码摄像机
TPD2E1B06 是一款双通道超低电容 ESD 保护器件。 它提供 ±10KV IEC 接触 ESD 保护。 其 1pF 线路电容值使得这款器件适合于广泛应用。 典型应用接口为 USB 2.0,低压差分信令 (LVDS) 和 I2C。 有两个针对 TPD2E1B06 的常见布局布线方法并且都在部分中突出显示。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 双通道高速静电放电(ESD) 保护器件. 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2013年 9月 10日 | |
| 选择指南 | System-Level ESD Protection Guide (Rev. E) | 2025年 8月 5日 | ||||
| 应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
| 用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
| 应用手册 | 高速信号的电容要求 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 8月 25日 | |
| 应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
| 应用手册 | ESD 保护布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
| 用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
| 白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
参考设计
PMP40001 — 具有 2~3 节电池输入、5/12/20V3A 输出的 USB Type-C PD DFP 移动电源参考设计
PMP40001 是一款功能齐全的 USB Type-C PD DFP 参考设计。USB Type-C 源控制器 TPS25740 的纯模拟配置使 PD 协商变得简单。该解决方案支持 3 组输出电压选项,包括 5V/12V/20V。 最大输出电流为 3A,提供最大 60W 的输出功率 @20Vo。通过采用高性能升降压控制器 LM5175,该设计满负载时总效率可达到 96%,这也意味着良好的热性能。有效输入电压范围为 6V 至 13.5V,与 2S 和 3S 锂电池包兼容。
参考设计
PMP40441 — 适用于 USB PD PPS 的多节电池降压/升压电池充电器系统参考设计
此参考设计适用于 USB 电力输送 (PD) 电池充电应用,例如移动电源或其他便携式设备。它采用降压/升压充电器 BQ25713,为 USB PD 充电提供广泛的输入和输出范围。USB PD 控制器卡 (PMP40442) 可以将充电器配置为通过同一个电源路径进行充电或 OTG。PMP40441/2 与 PD2.0 兼容。该设计还展示出 BQ25713 能够满足 PD 的可编程电源 (PPS) 标准。在 OTG 方向(即将移动电源用作电源),USB 端口可输出 5/9/15/20V 的固定 USB PD 电压以及 3.3V 至 5.9/11/21V 的 USB PD PPS 电压,阶跃小于 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。