PMP40312

汽车级双通道 USB Type-C™ PD DFP 5/9/12/15V 输出车载充电器参考设计

PMP40312

设计文件

概述

PMP40312 是双端口 USB Type-C™ PD 车载充电器参考设计。该设计的正常输入电压范围是 9V 到 14.5V,最大输入电压可以达到 42V。USB Type-C 源控制器的纯模拟配置 TPS25740B 让 PD 协议协商更智能便捷。该解决方案支持 4 组输出电压选项,包括 5V/9V/12V/15V。每个端口为 USB Type-C 设备提供最大 32.5W 的输出功率。此设计中采用了 SMBus 电池降压/升压充电控制器 BQ25700A 和 I2C 电池降压/升压充电控制器 BQ25703A,实现高效能电源管理。

特性
  • 双通道 USB Type-C™ PD DFP 设计
  • 5V、9V、12V、15V 32.5W*2 输出,宽输入范围为 5~36V
  • CC 以及 D+/D- 线标配 IEC 级 ESD 与 VBUS 短路防护
  • 使用低成本组件的数字控制设计
  • 小尺寸,低元件数量
输出电压选项 PMP40312.1 PMP40312.2 PMP40312.3 PMP40312.4 PMP40312.5 PMP40312.6 PMP40312.7 PMP40312.8
输入电压(最小值)(V) 5 5 5 5 5 5 5 5
输入电压(最大值)(V) 42 42 42 42 42 42 42 42
输出电压(标称值)(V) 5 9 12 15 5 9 12 15
Iout(最大值)(A) 3 3 2.7 2.17 3 3 2.7 2.17
输出功率 (W) 15 27 32.4 32.55 15 27 32.4 32.55
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE29.PDF (3135 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRUY3.PDF (439 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUY2.PDF (114 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUY5.ZIP (26 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEC1.ZIP (672 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUY4.PDF (2280 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRUY1.PDF (454 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25740BUSB Type-C™ 和 USB PD 源控制器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2402具有 8KB 闪存、256B SRAM、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
电池充电器 IC

BQ25703A具有系统功率监控器和处理器的 I2C 1 至 4 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709-Q1具有反向电流保护功能的汽车类 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

TS3USB221A-Q1具有 ESD 保护的汽车类高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

数据表: PDF | HTML
USB 端口保护 IC

TPD6S300USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25700A具有系统功率监控器和处理器的 SMBus 1 至 4 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP40312 Test Results 2017-12-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频