TPS25740B
- 通过 USB PD 2.0 认证(TID 编号 1030004)并符合 USB PD 3.0 标准的供电器件
- 可通过引脚选择传输电压
- 5V、9V、12V 和 15V
- 5V、9V、15V 和 20V
- 可通过引脚选择峰值功率设置
- 8 个选项,取值范围为 18W 至 100W
- 高电压和安全功能集成
- 过压、过流、过热保护以及 VBUS 放电
- CC1 和 CC2 上具有 IEC 61000-4-2 保护
- 故障状态下快速关断的输入引脚
- 外部 N 沟道 MOSFET 控制
- 3 引脚外部电源控制
- 宽 VIN 电源 (4.65V – 25V)
- 断开时的静态电流低于 10µA
- 端口连接指示器
- 用于双端口应用的自定向端口电源管理 功能
TPS25740B 是完全符合 USB 电力输送 (PD) 2.0 标准且得到认证的解决方案,可用作 USB 电源 Type-C™PD. 无需固件或外部微控制器,将其连接至电路板即可使用。因此方便使用并可以最大限度地缩短上市时间。该器件可提供 4 种电压,电压和功率最高可达
20V/100W。TPS25740B 可使用 CC 引脚自动处理所有 USB PD 协商和握手,并可使用 CTLx 引脚选择电源电压。使用 PCTRL 引脚可以动态降低宣传的功率以便启用端口电源管理。TPS25740B 集成了 OVP、OCP、ESD、UVLO、OTSD 和 VBUS 放电功能,从而能够减小解决方案尺寸和节省成本,实现安全可靠的产品设计。TPS25740B 可控制适用于 VBUS 开关的 N 通道 MOSFET,相较于需要 P 通道 MOSFET 的解决方案更节省系统成本。TPS25740B 的超低待机功耗使之更易于达到能效标准和延长移动设备中的电池寿命 应用。
未连接设备时,TPS25740B 的流耗通常为 8.5µA(VDD = 3.3V 时为 5.8µA)。此外,还可以在未连接设备时通过端口连接指示器 (DVDD) 输出来禁用电源,从而节省更多的系统功耗。
保护 特性 包括过压保护、过流保护、过热保护、CC 引脚上的 IEC 保护以及用于禁用栅极驱动器的系统重写引脚 (GD)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS25740B USB Type-C™ 和 USB PD 源控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 5月 20日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点