PMP40473

适用于洗衣机的 85Vac 至 115Vac 输入至隔离式三路输出反激式参考设计

PMP40473

设计文件

概述

这是一款适用于工业应用的准谐振 (QR) 反激式参考设计,说明了如何使用 UCC28600 控制器将交流输入电压 85Vac 至 115Vac 转换为隔离式多路输出:24V/0.5A、12V/0.9A 和 15V/20mA。UCC28600 的准谐振开关模式使该设计可实现高达 87.5% 的峰值效率;空载损失低于 82mW。

特性
  • 生成多个隔离式输出电压,这可以降低输出之间的噪声
  • 在空载时支持低功耗(低于 82mW)待机操作
  • 提供高效的电源转换,峰值效率高于 87.5%
输出电压选项 PMP40473.1 PMP40473.2 PMP40473.3
输入电压(最小值)(V) 85 85 85
输入电压(最大值)(V) 115 115 115
输出电压(标称值)(V) 24 12 15
Iout(最大值)(A) .5 1 .02
输出功率 (W) 12 12 .3
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated
输入类型 AC AC AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT072.PDF (2113 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRYL7.PDF (124 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYL6.PDF (154 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYL9.ZIP (900 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF76.ZIP (872 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYL8.PDF (861 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYL5.PDF (164 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC286008 引脚准谐振绿色环保模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 85 - 115-Vac input to isolated three-output flyback reference design 2019-1-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持