PMP40544
符合 3m USB-IF 近端测试要求的汽车 USB Type-A 充电器参考设计
PMP40544
概述
此参考设计适用于汽车类 USB Type-A 充电器,符合 3 米 USB-IF 近端测试要求。TPS25840-Q1 用作直流/直流稳压器和数据开关,而 TUSB217-Q1 用作提高信号质量的高速信号调节器。该解决方案在 12W 输出下的效率为 93.3%,因此,温升只有 20.5°C。可编程的电缆压降补偿有助于在重负载条件下以最佳电流和电压为便携式设备充电。此设计使用长达 3 米的线缆,并通过了 USB 2.0 高速近端眼图合规性测试。
特性
- 线缆长达 3 米,具有良好的眼图性能
- 在 12W 输出下,效率为 93.3%
- 温升仅为 20.5°C
- 可编程的电缆压降补偿可实现最优充电
输出电压选项 | PMP40544.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2.4 |
Output Power (W) | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25830A-Q1 — 具有 BATT 短路保护和 MFi 功能的 USB Type-C® 和 SDP/CDP 充电端口转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Automotive USB Type-A Charger Reference Design With 3-m USB-IF | 2019年 11月 19日 |