TUSB217-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 2:
–40°C 至 105°C TA
- 器件温度等级 2:
- 宽电源电压范围:2.3 - 6.5V
- 超低 USB 断开和关断功耗
- 可提供 USB 2.0 高速信号调节
- 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
- 支持低速、全速和高速信号传输
- 主机/设备无关
- 支持长达 5m 的电缆
- 通过外部下拉电阻器实现四种可选的信号增强(边沿升压与直流升压)设置
- 通过上拉或下拉可配置引脚实现三种可选的 RX 灵敏度,以补偿高损耗应用中的 ISI 抖动
- 可扩展解决方案 - 用于高损耗应用的 菊花链器件
- 与 TUSB213 (5V) 引脚兼容
TUSB217-Q1 是第三代 USB 2.0 高速信号调节器,旨在补偿传输通道中的交流损失(由于电容性负载)和直流损失(由于电阻性负载)。
TUSB217-Q1 采用了专利设计,可通过边缘加速器来对 USB 2.0 高速信号的传输边缘进行加速,并通过直流升压功能来提高静态电平。此外,TUSB217-Q1 还具有预均衡功能,可提高接收器的灵敏度并补偿较长线缆应用中的 ISI 抖动。USB 低速和全速信号特征不受 TUSB217-Q1 的影响。
TUSB217-Q1 可在不改变数据包计时或增加传播延迟的情况下提高信号质量,是需要低延迟的 应用 的理想选择。
TUSB217-Q1 可使用长达 5 米的线缆帮助系统通过 USB 2.0 高速电气近端眼图合规性测试。
TUSB217-Q1 与 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC 1.2) 协议兼容。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TUSB217-Q1 USB 高速信号调节器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 1月 8日 |
| 应用手册 | TUSB217-Q1 Configuration Guidelines | 2019年 4月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-01432 — 带充电功能及增强型数据通路性能的汽车无源媒体集线器参考设计
本汽车参考设计展现了适用于媒体端口数据传输的独特方案。此项设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0。客户可通过采用符合 AEC-Q100 模拟类认证且通过 CISPR-25 5 级测试的集成电路 (IC) 构建的完整参考设计,加速媒体端口系统的开发。该参考设计通过灵活的无源方案实现系统与主机的角色互换以及采用 1x2 英寸的紧凑设计来兼容 USB Type-C 和传统设备充电,大幅简化开发流程。
参考设计
PMP40544 — 符合 3m USB-IF 近端测试要求的汽车 USB Type-A 充电器参考设计
此参考设计适用于汽车类 USB Type-A 充电器,符合 3 米 USB-IF 近端测试要求。TPS25840-Q1 用作直流/直流稳压器和数据开关,而 TUSB217-Q1 用作提高信号质量的高速信号调节器。该解决方案在 12W 输出下的效率为 93.3%,因此,温升只有 20.5°C。借助可编程的电缆压降补偿,可在重负载条件下以合适的电流和电压为便携式设备充电。此设计使用长达 3 米的线缆,并通过了 USB 2.0 高速近端眼图合规性测试。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。