PMP40766

通用输入 500W CC/CV 电动自行车充电器参考设计

PMP40766

设计文件

概述

此参考设计是一款适用于电动自行车应用的通用输入、71.4V、7A 恒流恒压 (CC/CV) 充电器。UCC28180 器件用于 CCM PFC 级,可实现 0.99 的功率因数和低电流总谐波失真。UCC256403 用于半桥谐振转换器,可实现 95.8% 的效率,在恒压模式下具有快速的负载瞬态性能。使用 UCC28910 的反激式器件可为 PFC、LLC、控制电路和冷却风扇提供辅助电源。CC/CV 选项可调,供 MCU 电路板使用,从而适用于具有多电池节数的电池充电应用。

特性
  • 满载输出下的功率因数为 0.99
  • 峰值效率为 95.8%
  • 充电状态指示
  • 预留数字可调的 CC/CV 选项
输出电压选项 PMP40766.1 PMP40766.2 PMP40766.3
输入电压(最小值)(V) 90 350 120
输入电压(最大值)(V) 264 410 410
输出电压(标称值)(V) 390 71.4 12
Iout(最大值)(A) 1.33 7 .25
输出功率 (W) 518.7 499.8 3
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated Isolated
输入类型 AC DC DC
拓扑 Boost- PFC Full Bridge- LLC Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCT371.null (null KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM795.PDF (384 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM794.PDF (187 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM797.ZIP (2231 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFZ3.ZIP (2271 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM796.PDF (1570 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM793.PDF (429 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC256403具有超低功耗和超静音待机运行功能的 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流转换器

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA18026V、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMV393双通道通用低电压比较器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TL103W具有内部基准的双路、32V、900kHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431LI具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 通用输入 500W CC/CV 电动自行车充电器参考设计 PDF | HTML 英语版 2022-4-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频