PMP40801

适用于个人电子产品应用的集线 USB Type-C® 电力输送参考设计

PMP40801

设计文件

概述

USB Type-C® 电力输送参考设计适用于个人电子产品或汽车类应用,其中支持 USB 电力输送 (USB PD) 的降压/升压转换器用于产生宽范围输出电压。TPS55288 同步降压/升压转换器用于将 12V 汽车电池电压或 19V 适配器电压转换为 USB-PD 电源轨。TPS65987DH 是一款具有集成电源路径的独立式 USB Type-C 和 PD 控制器,可根据 PD 协商结果,通过 I2C 接口自动设置 TPS55288 的输出。为提高效率和热性能,其输出规格为 5V 至 20V,在 19V 适配器输入下最大连续电流为 5A,在 12V 电池输入下最大连续电流为 3A。

特性
  • USB Type-C 充电器
  • 峰值效率大于 97%
  • 峰值功率 100W
  • 紧凑的解决方案尺寸
  • 优异的热性能
输出电压选项 PMP40801.1 PMP40801.2 PMP40801.3 PMP40801.4
输入电压(最小值)(V) 12 12 12 12
输入电压(最大值)(V) 19 19 19 19
输出电压(标称值)(V) 5 9 15 20
Iout(最大值)(A) 3 3 3 5
输出功率 (W) 15 27 45 100
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 USB Switch USB Switch USB Switch USB Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT204.PDF (2887 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM776.PDF (176 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM778.ZIP (1632 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFY9.ZIP (271 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM777.PDF (1166 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM775.PDF (340 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS55288具有 PPS 控制的 36V、16A 降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS5604304V 至 36V 0.6A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2500具有 Eco-mode 升压转换器的 0.13-1.4A 可调节 ILIMIT、1.8-5.25V、80mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
USB 端口保护 IC

TPD6S300AUSB Type-C® 端口保护器:提供改进的 OVP 的 VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护

数据表: PDF | HTML
USB-C 电力输送控制器

TPS65987D具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB-C® 电力输送控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Docking USB Type-C® Power Delivery Reference Design for Personal Electronics App 2021-1-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频