主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS55288

正在供货

具有 PPS 控制的 36V、16A 降压/升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 21.26 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 16 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light-load efficiency, Output discharge, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO fixed EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0013 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 21.26 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 16 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light-load efficiency, Output discharge, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO fixed EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0013 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RPM) 26 14 mm² (4 mm × 3.5 mm)
  • 可编程电源 (PPS) 支持 USB 供电 (USB PD)
    • 宽输入电压范围:2.7V 至 36V
    • 可编程输出电压范围:0.8V 至 22V,步长为 20mV
    • ±1% 基准电压精度
    • 电缆上压降的可调输出电压补偿
    • 可编程输出电流限值高达 6.35A,阶跃为 50mA
    • ±5% 精密输出电流监测
    • I2C 接口
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 3A 时效率为 97%
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
  • 避免频率干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 可编程开关频率范围为 200 kHz 至 2.2 MHz
  • 降低 EMI
    • 可选可编程扩展频谱
    • 无引线封装
  • 丰富的保护特性
    • 输出过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 热关断保护
    • 可编程平均电感器电流限制高达 16A
  • 小解决方案尺寸
    • 开关频率高达 2.2 MHz(最大值)
    • 4.0mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 固定 4ms 软启动时间
  • 使用 TPS55288 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 可编程电源 (PPS) 支持 USB 供电 (USB PD)
    • 宽输入电压范围:2.7V 至 36V
    • 可编程输出电压范围:0.8V 至 22V,步长为 20mV
    • ±1% 基准电压精度
    • 电缆上压降的可调输出电压补偿
    • 可编程输出电流限值高达 6.35A,阶跃为 50mA
    • ±5% 精密输出电流监测
    • I2C 接口
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 3A 时效率为 97%
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
  • 避免频率干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 可编程开关频率范围为 200 kHz 至 2.2 MHz
  • 降低 EMI
    • 可选可编程扩展频谱
    • 无引线封装
  • 丰富的保护特性
    • 输出过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 热关断保护
    • 可编程平均电感器电流限制高达 16A
  • 小解决方案尺寸
    • 开关频率高达 2.2 MHz(最大值)
    • 4.0mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 固定 4ms 软启动时间
  • 使用 TPS55288 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

TPS55288 是一款同步四开关降压/升压转换器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。TPS55288 在 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可输出 0.8V 至 22V 电压以支持各种不同的应用。

TPS55288 集成了两个 16A MOSFET,其中的升压桥臂可实现解决方案尺寸和效率间的平衡。通过 I2C 接口对输出电压和输出电流限制进行编程,TPS55288 完全符合 USB PD 规范。TPS55288 能够通过 12V 输入电压提供 100W 的功率。

TPS55288 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200 kHz 至 2.2 MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS55288 还提供展频选项,从而更大限度地减少峰值 EMI。

TPS55288 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。TPS55288 还通过可选输出电流限制和断续模式保护,在持续过载情况下确保安全运行。

TPS55288 可在高开关频率下使用小型电感器和小型电容器。此器件采用 4.0mm × 3.5mm QFN 封装。

TPS55288 是一款同步四开关降压/升压转换器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。TPS55288 在 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可输出 0.8V 至 22V 电压以支持各种不同的应用。

TPS55288 集成了两个 16A MOSFET,其中的升压桥臂可实现解决方案尺寸和效率间的平衡。通过 I2C 接口对输出电压和输出电流限制进行编程,TPS55288 完全符合 USB PD 规范。TPS55288 能够通过 12V 输入电压提供 100W 的功率。

TPS55288 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200 kHz 至 2.2 MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS55288 还提供展频选项,从而更大限度地减少峰值 EMI。

TPS55288 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。TPS55288 还通过可选输出电流限制和断续模式保护,在持续过载情况下确保安全运行。

TPS55288 可在高开关频率下使用小型电感器和小型电容器。此器件采用 4.0mm × 3.5mm QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS552882 正在供货 36V、16A 降压/升压转换器 Programmable output voltage by external resistor divider
TPS55289 正在供货 具有 I²C 接口的 30V 8A 降压/升压转换器 Better integration with 4-FET inside
LM51772 正在供货 具有 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关降压/升压控制器 High power applications. Wide VIN range and can support for all USB Type-C® PD standards

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS55288EVM-045 — TPS55288 升降压转换器 EVM,运行频率为 400Khz

TPS55288 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。

TPS55288 集成了升压腿的两个 16A MOSFET,可在 USB 电力传输 (USB PD) 应用中实现解决方案尺寸和效率间的平衡。

TPS55288 的输入电压高达 36V。降压模式下的输出电流为 15A。在升压模式下,输入电压为 8V 或 5V 时,该器件可分别提供 100W 或 60W 的输出。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS55288EVM-053 — TPS55288 升降压转换器评估模块,运行频率为 2MHz

TPS55288 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55288 集成了升压腿的两个 16A MOSFET,可在 USB 电力传输 (USB PD) 应用中实现解决方案尺寸和效率间的平衡。

TPS55288 的输入电压高达 36V。降压模式下的输出电流为 15A。在升压模式下,输入电压为 8V 或 5V 时,该器件可提供 100W 或 60W 的输出。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS55288-EVM-GUI — TPS55288EVM 的图形用户界面

TPS55288EVM GUI 是一个基于 Windows 的软件 GUI,可用于通过 I²C 命令控制 TPS55288EVM-045 和 TPS55288EVM-053 评估模块。

支持的产品和硬件
仿真模型

TPS55288 encrypted PSpice model

SLVMDD9.ZIP (192 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVRBF9 — TPS55288 Design Calculation V1.0

支持的产品和硬件
参考设计

PMP40801 — 适用于个人电子产品应用的集线 USB Type-C® 电力输送参考设计

USB Type-C® 电力输送参考设计适用于个人电子产品或汽车类应用,其中支持 USB 电力输送 (USB PD) 的降压/升压转换器用于产生宽范围输出电压。TPS55288 同步降压/升压转换器用于将 12V 汽车电池电压或 19V 适配器电压转换为 USB-PD 电源轨。TPS65987DH 是一款具有集成电源路径的独立式 USB Type-C 和 PD 控制器,可根据 PD 协商结果,通过 I2C 接口自动设置 TPS55288 的输出。为提高效率和热性能,其输出规格为 5V 至 20V,在 19V 适配器输入下最大连续电流为 5A,在 12V 电池输入下最大连续电流为 3A。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010248 — USB Type-C® 电力输送和转接驱动器参考设计

此 USB Type-C 电力输送 (PD) 和 USB Type-C 转接驱动器参考设计输出电压为 5V 至 20V,最大电流为 3A,总输出功率为 60W。转接驱动器支持 USB 3.2 (10Gbps)、USB 3.2 x 2 (20Gbps) 和 DisplayPort 1.4 (8.1Gbps)。此参考设计用于工业 PC 和 HMI 应用。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPM) 26 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频