TPD6S300A
- 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 或
CC1、CC2、DP、DM):耐受 24V 直流电 - 6 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP、DM)
- CC1 和 CC2 过压保护 FET 可处理最高 600mA 的电流,因此可支持 VCONN 电源电流通过
- 集成 CC 死电池电阻器,可用于处理移动设备中的死电池用例
- 相较 TPD6S300 所具有的优势
- 更高的死电池性能
- USB Type-C 端口在 IEC 61000-4-2 ESD 冲击期间保持连接
- 3mm × 3mm WQFN 封装
TPD6S300A 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护器件,可提供 20V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保护。
自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品和配件。其中的一个示例就是仅在 VBUS 线路上布设 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短路。此外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存在碎屑和水气导致 20V VBUS 引脚与 CC 和 SBU 引脚短路的严重问题。
这些非理想的设备和机械事件使得 CC 和 SBU 引脚必须能够承受 20V 的电压,即使这些引脚仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 和 SBU 引脚上提供过压保护,TPD6S300A 可以使 CC 和 SBU 引脚耐受 20V 的电压,同时不会干扰正常工作。该器件将高压 FET 串联放置在 SBU 和 CC 线路上。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。
最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD6S300A 为 CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP 和 DM 引脚集成了 IEC 61000-4-2 ESD 保护,无需再在连接器上(外部)放置高电压 TVS 二极管。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPD6S300A USB Type-C端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2018年 6月 21日 |
白皮书 | A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 3月 25日 | |||
技术文章 | The problem with short-to-VBUS protection integrated into your USB Type-C™/USB Pow | PDF | HTML | 2019年 1月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPD6S300EVM — TPD6S300 USB Type-C 过压和 IEC ESD 保护评估模块
TPS65987DDKEVM — TPS65987DDK 评估模块
作为独立测试套件的一部分,TPS65987DDK 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPS65987DDK IC,以及开发和测试 USB Type-C™ 和电力输送 (PD) 最终产品。该 EVM 开箱即用,通过配置可对单端口笔记本电脑进行仿真。该 EVM 还包含一个用于保护的 TPD6S300A 器件。
TUSB1044RNQEVM — 高达 10G 的 USB Type-C 交替模式转接驱动器评估模块
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
PMP23300 — 60W USB Type-C® 电力输送宽输入降压转换器参考设计
PMP40801 — 适用于个人电子产品应用的集线 USB Type-C® 电力输送参考设计
TIDA-050016 — Type-C 端口短路保护参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点