PMP40871
48V 输出低噪声幻象电源参考设计
PMP40871
概述
该参考设计使用 TPS61391 和 TPS7A4101 为幻象电源应用提供 48V 输出、低噪声电源。TPS61391 是一款 700kHz PWM 升压转换器,可将 3.3V 或 5V 转换为 48.5V。TPS7A4101 是 50V 耐压输入和 0.29V 压降 LDO,可将 48.5V 降低至 48V,并尽可能减少了输出纹波。该设计在 5V 输入下支持 48V、20mA 输出功率。输出纹波约为 8.4mV,对于幻象电源应用而言较低。
特性
- 将 3.3-5V 转换为 48V 输出
- 适用于幻象电源应用的低输出纹波
输出电压选项 | PMP40871.1 | PMP40871.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 3.3 | 48.3 |
Vin (Max) (V) | 5 | 48.5 |
Vout (Nom) (V) | 48.5 | 48 |
Iout (Max) (A) | .02 | .02 |
Output Power (W) | .97 | .96 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Boost- Non Sync | Linear Regulator |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 48-V Output Low-Noise Phantom Power Reference Design | PDF | HTML | 2021年 4月 22日 |