TPS7A4101

正在供货

具有使能功能的 50mA、50V、低 IQ、可调节低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A43 正在供货 具有电源正常状态指示和精密使能功能的 50mA 85V 超低 IQ 双通道低压降稳压器 Alternative option with wider VIN range and lower IQ.
功能与比较器件相似
TPS7A19 正在供货 具有电源正常指示和使能功能的 450mA、40V、低 IQ、可调节低压降稳压器 Wide-input-voltage (40-V) LDO regulator with a higher current rating.

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 50 Vin (min) (V) 7 Iout (max) (A) 0.05 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 48 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 58 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.02 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 67 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 290 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 50 Vin (min) (V) 7 Iout (max) (A) 0.05 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 48 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 58 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.02 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 67 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 290 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 宽输入电压范围:7V 至 50V
  • 准确度:
    • 标称:1%
    • 整个线路、负载和温度范围内:2.5%
  • 低静态电流:25µA
  • 关断时的静态电流:4.1µA
  • 最大输出电流:50mA
  • CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚
  • 可调节输出电压范围:约为 1.175V 至 48V
  • 与陶瓷电容搭配工作时保持稳定:
    • 输入电容:≥ 1µF
    • 输出电容:≥ 4.7µF
  • 压降电压:290mV
  • 内置限流和热关断保护
  • 封装:高导热性能 HVSSOP-8 PowerPAD™
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 宽输入电压范围:7V 至 50V
  • 准确度:
    • 标称:1%
    • 整个线路、负载和温度范围内:2.5%
  • 低静态电流:25µA
  • 关断时的静态电流:4.1µA
  • 最大输出电流:50mA
  • CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚
  • 可调节输出电压范围:约为 1.175V 至 48V
  • 与陶瓷电容搭配工作时保持稳定:
    • 输入电容:≥ 1µF
    • 输出电容:≥ 4.7µF
  • 压降电压:290mV
  • 内置限流和热关断保护
  • 封装:高导热性能 HVSSOP-8 PowerPAD™
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C

TPS7A4101 是一款能够耐受超高电压的线性稳压器,不仅融合了耐热增强型封装 (HVSSOP-8) 的优势,还能够承受高达 50V 的持续直流电压或瞬态输入电压。

TPS7A4101 在与任何高于 4.7µF 的输出电容以及高于 1µF 的输入电容搭配使用时,均可保持稳定(在一定的温度和容差范围内)。鉴于这款器件的封装 (HVSSOP-8) 小巧且可能使用的输出电容也较小,因此实现起来只需占用非常小的电路板空间。此外,TPS7A4101 还提供了一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),用于支持低电流关断模式。

TPS7A4101 具有内部热关断和电流限制功能,以便在故障情况下保护系统。HVSSOP-8 封装的运行温度范围为 TJ = –40°C 至 125°C。

此外,TPS7A4101 器件非常适合在电信和工业应用中通过中间电压轨生成低电压 电源;该器件不但能够提供一个充分稳压的电压轨,而且能够承受超高的快速电压瞬变并在其间保持稳压状态。这些 特性 相当于一套更为简单且经济高效的电气浪涌保护电路,因此受到 PoE、偏置电源和 LED 照明等 青睐。

TPS7A4101 是一款能够耐受超高电压的线性稳压器,不仅融合了耐热增强型封装 (HVSSOP-8) 的优势,还能够承受高达 50V 的持续直流电压或瞬态输入电压。

TPS7A4101 在与任何高于 4.7µF 的输出电容以及高于 1µF 的输入电容搭配使用时,均可保持稳定(在一定的温度和容差范围内)。鉴于这款器件的封装 (HVSSOP-8) 小巧且可能使用的输出电容也较小,因此实现起来只需占用非常小的电路板空间。此外,TPS7A4101 还提供了一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),用于支持低电流关断模式。

TPS7A4101 具有内部热关断和电流限制功能,以便在故障情况下保护系统。HVSSOP-8 封装的运行温度范围为 TJ = –40°C 至 125°C。

此外,TPS7A4101 器件非常适合在电信和工业应用中通过中间电压轨生成低电压 电源;该器件不但能够提供一个充分稳压的电压轨,而且能够承受超高的快速电压瞬变并在其间保持稳压状态。这些 特性 相当于一套更为简单且经济高效的电气浪涌保护电路,因此受到 PoE、偏置电源和 LED 照明等 青睐。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A4101 50V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 1月 7日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

TPS7A4001EVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估采用 DGN (1.0mm x 1.0mm) 封装的 TPS7A4001 50mA、100V 输入、单路输出低压降线性稳压器。TPS7A4001EVM 提供出厂设定为 3.3V 的可调节稳定输出电压。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A4101 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM108A.ZIP (20 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01504 — 采用 HART® 调制解调器的高精度环路供电式 4mA-20mA 现场变送器参考设计

此参考设计为采用 HART® 调制解调器的环路供电型高精度现场(传感器)变送器提供了一种解决方案。此设计使用了部分分立的 4mA 至 20mA 电流发送器、HART 调制解调器、微控制器和功率调节块来实现智能现场变送器设计。此设计符合 HART FSK 物理层规范,并已向 FieldComm Group™ 注册。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01081 — 针对机器视觉应用的 LED 照明控制参考设计

此 LED 照明控制参考设计展示了一种独特方案,可驱动和控制包含多个大功率发光二极管 (LED) 的灯串。本参考设计以工业机器视觉系统为主要应用场景,同时适配其他工业及汽车照明应用需求。本设计支持用户对 LED 电流及时序进行编程,实现 LED 的安全过驱以提升照明亮度。本设计具备自主运行能力,同时支持通过隔离式接口实现触发或生成触发信号。内部电路模块可支持宽输入电压范围、可编程输入电流及输入功率控制,同时提供反极性、过压及过温保护。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40871 — 48V 输出低噪声幻象电源参考设计

该参考设计使用 TPS61391 和 TPS7A4101 为幻象电源应用提供 48V 输出、低噪声电源。TPS61391 是一款 700kHz PWM 升压转换器,可将 3.3V 或 5V 转换为 48.5V。TPS7A4101 是 50V 耐压输入和 0.29V 压降 LDO,可将 48.5V 降低至 48V,并尽可能减少了输出纹波。该设计在 5V 输入下支持 48V、20mA 输出功率。输出纹波约为 8.4mV,对于幻象电源应用而言较低。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00737 — 面向自动功率因数控制器的电容组控制和 HMI 子系统参考设计

此参考设计演示了 MV/LV 配电中自动功率因数控制器 (PFC) 各种功能块的工作原理。包括准确测量和计算电压、电流、功率和功率因数,使用四位七段显示器来显示测量参数,使用 LED 进行警报和状态指示,使用驱动接触器或晶闸管的开关输出来开关电容器组,以及使用我们产品系列中的各种产品来监测本地和远程温度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00550 — 用于 PLC 的双通道间隔离式通用模拟输入模块参考设计

适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 TIDA-00550 双通道到通道隔离式通用模拟输入模块参考设计将精度和灵活性集于一身。与传感器变送器结合使用时,该参考设计可测量标准输入电压和电流以及热电偶、RTD 和 4-20mA 的回路。它只有四个输入端子,适用于同时需要最小空间、高多功能性和高性能的应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00500 — 用于 PLC 模块且基于电容器的备用电源参考设计

TIDA-00500 作为参考设计,用于在发生电源中断后在短时间内为负载供电。传统上,可编程逻辑控制器 (PLC) 配备了可充电电池源来提供替代电源。这种电池源通常存在充电拓扑复杂、充电时间长、需要定期维护和引发生态危险等缺点。如果在电源中断后需要使 PLC 在短时间内正常工作,那么使用基于电容器的备用电源是一种更简单、更高效的方法,因为相较于基于电池的解决方案,前者的功率密度更高。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00215 — 使用电感式感应的距离和重量测量参考设计

使用电感式感应的距离和重量测量参考设计是一个子系统设计,可将距离测量值转换为重量测量值。此设计可用作楼宇自动化和称重秤应用的参考设计。在机械系统中,许多场景需要精确和准确的距离测量。其中一种场景是利用特性已知的弹簧,将距离测量值转换为重量测量值。该参考设计可将重量和距离测量整合到终端系统中,无需使用昂贵的磁体或其他感应材料。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD135 — 10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案

此 高精度验证设计通过一种双电源、高侧、四十年历史的电流感测解决方案提供原理、组件选择、仿真、完整 PCB 原理图和布局、物料清单以及均衡性能,可以精确检测 10uA-100mA 范围内的负载电流。相应的线性输出为 10mV 至 4.9V,允许常见 5V ADC 的测量。虽然可以对此类应用使用传统运算放大器,但与传统运算放大器相比,PGA281 可具有更多优势,可提供更准确、用途更广泛的解决方案,例如:
- 差动测量可最大程度降低 PCB 寄生效应带来的误差
- 宽达 ±12.5 V 的共模电压输入范围
- PGA281 可进行引脚编程的增益允许轻松切换增益设置,实现宽负载电流范围内的测量
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频