PMP41013

适用于 1 到 5 节电池的集成 USB Type-C® 和 USB PD 双向充电参考设计

PMP41013

设计文件

概述

此参考设计为适用于一至五节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计,适用于具有 USB Type-C 端口的电动工具充电器、真空吸尘器、便携式发电站等应用。

特性
  • 支持一至五节电池充电
  • 与集成电源路径开关和 USB PD 控制高度集成
  • 可在降压、降压/升压和升压之间无缝转换,从而在宽输入和输出范围内优化效率
  • 在拉电流模式下支持 On-The-Go (OTG) 模式
  • 满载时具有超过 97.3% 的高效率
输出电压选项 PMP41013.1
输入电压(最小值)(V) 5
输入电压(最大值)(V) 20
输出电压(标称值)(V) 20
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 60
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT295.PDF (1187 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAR8.PDF (390 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAR7.PDF (160 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAS0.ZIP (1529 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG94.ZIP (619 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAR9.PDF (1684 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAR6.PDF (491 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25731具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML
USB-C 电力输送控制器

TPS25750具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Integrated USB Type-C® PD and Bidi. Charging Ref. Design for 1–5 Cell Batteries PDF | HTML 2022-8-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频