TPS25750
-
完全管理的集成电源路径
- 集成 5V、3A、36mΩ 电源开关(TPS25750S/D)
-
集成 28V、7A、16mΩ 双向负载开关(仅 TPS25750D)
-
独立式 USB Type-C PD 解决方案
- 无需固件开发或外部微控制器
- 集成强大的电源路径保护
-
集成了反向电流保护、过压保护和压摆率控制的高压双向电源路径
- 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
- 连接到不兼容的器件时,26V 耐压 CC 引脚可提供强大的保护
-
- 针对电源应用进行了优化
- 为 TI 电池充电器集成了 I2C 控制
- 基于网络的 GUI 和预配置的固件
- 仅针对耗电器件(灌电流)(UFP) 应用进行了优化
- 针对供电器件(拉电流)和耗电器件(灌电流)(DRP) 应用进行了优化
- USB Type-C 电力输送 (PD) 控制器
- 10 个可配置 GPIO
- 支持 BC1.2 充电
- 符合 USB PD 3.0 标准
- 符合 USB Type-C 规范
- 线缆连接和方向检测
- 集成式 VCONN 开关
- 物理层和策略引擎
- 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
- 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
TPS25750 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持 USB-C PD 电源的应用进行了优化。TPS25750 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。TPS25750 还集成了对外部电池充电器 IC 的控制功能,可提高易用性并缩短产品上市时间。基于网络的直观 GUI 将使用清晰的方框图和简单的多选题,通过一些简单问题了解用户的应用需求。最后,GUI 将为用户的应用创建配置映像,从而显著降低竞争性 USB PD 解决方案相关的复杂性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS25750 针对电源应用进行了优化且具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 5月 21日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点