PMP41063
具有低待机功耗的 300V-1,000V 输入 48W 隔离式辅助电源参考设计
PMP41063
概述
此参考设计采用级联反激式拓扑提供隔离式 12V、48W 输出功率转换。电源可由 300V 至 1,000V 直流 (DC) 输入供电。此设计使用谷底开关反激式控制器 UCC28730 在 1,000V 输入电压下实现低于 70mW 的低待机功耗,从而延长电池寿命。
特性
- 300V 至 1,000V 宽输入电压范围
- 在 1000V 输入电压下的空载功耗小于 70mW
- 初级侧调节设计(无光耦合器)延长产品寿命
- 在负载瞬态期间实现最小输出下冲和过冲
- 在整个输入电压范围内具有一致的启动时间
- 1,000V 输入和 48W 输出时的效率为 86.14%
| 输出电压选项 | PMP41063.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 300 |
| 输入电压(最大值)(V) | 1000 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 4 |
| 输出功率 (W) | 48 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | AC |
| 拓扑 | Flyback- DCM |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 300-V to 1,000-V Input 48-W Isolated Auxiliary Power RefDes W/ Low Standby Power | PDF | HTML | 2023-11-9 | ||
| 白皮书 | 工业应用中直流微电网的潜力释放 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-5-19 |