UCC28730
- 支持 (<5mW) 待机
- 具有智能检测功能,可采用最小输出电容
- 一次侧稳压 (PSR) 功能免除了对光耦合器的需求
- 线路和负载具有 ±5% 电压调节和电流调节能力
- 700V 启动开关
- 最大开关频率 83kHz 支持低待机功耗充电器设计
- 针对最高总体效率的谐振环谷值开关运行
- 具有频率抖动特性,确保符合 EMI 标准
- 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
- 过压、欠压和过流保护功能
- 可编程电缆补偿
- 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装
应用
- 智能手机、平板电脑以及其他消费类电子产品适配器和充电器
- TV 和监视器电源
- 家用电器和工业自动化 SMPS
- 备用和辅助电源
UCC28730 隔离式反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压,并且具有信号检测功能,可改善大型负载阶跃瞬态响应。 最小开关频率 30Hz 可促进实现低于 5mW 的无负载功耗。 此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。 监视功能可与 UCC24650 这类二次侧报警器件搭配使用,只需最小输出电容即可快速响应大型负载阶跃。
内部采用 700V 启动开关,可动态控制工作状态并定制调制配置文件,支持超低待机功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。 UCC28730 中的控制算法使得运行效率符合甚至超过现行标准。 带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 降低了开关损耗。 调制开关频率和一次侧峰值电流振幅(FM 和 AM)可在整个负载和线路范围内保持高转换效率。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC28730 具有 CVCC 和唤醒监视功能的零功耗待机 PSR 反激控制器 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 3月 12日 |
| 应用简报 | Flyback Selection Guide | PDF | HTML | 2022年 6月 23日 | |||
| 应用手册 | Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips | PDF | HTML | 2021年 8月 31日 | |||
| 更多文献资料 | Achieving High Power Density and Ultra Low Standby Power in Flyback Converters | 2021年 3月 23日 | ||||
| 应用手册 | Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family | 2019年 8月 1日 | ||||
| 技术文章 | Get smarter about ‘zero’ standby power in your next appliance design | PDF | HTML | 2018年 8月 27日 | |||
| 应用手册 | Troubleshooting TI PSR controllers | 2016年 10月 3日 | ||||
| 技术文章 | Keeping up with the standards: Efficiency and standby power requirements | PDF | HTML | 2016年 5月 12日 | |||
| 技术文章 | USB Wall Chargers: Conveniences and Challenges | PDF | HTML | 2015年 10月 6日 | |||
| 白皮书 | Control Challenges for Low Power AC/DC Converters | 2015年 10月 2日 | ||||
| 白皮书 | Control Challenges for Low Power AC/DC Converters (PPT) | 2015年 10月 2日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28730EVM-552 — UCC28730 具有 UCC24650 二次侧唤醒功能的一次侧反激控制器
UCC28730EVM-552 评估模块是一种 10W 离线不连续模式 (DCM) 反激式转换器,无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。 初级侧控制器检测来自次级侧压降监测器 UCC24650 的唤醒信号,用于改善面对大型负载阶跃的瞬态响应。 此 EVM 展示了 UCC28730 如何凭借内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态以及量身定制的调制模式来提供超低待机功耗,而无需牺牲启动时间或输出瞬态响应。
用户指南:
PDF
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。