PMP41083

适用于 4 到 10 节电池的 100W 集成 USB Type-C® 和 USB PD 充电参考设计

PMP41083

设计文件

概述

此参考设计采用 USB Type-C® 电力输送 (PD) 技术为 4 至 10 节电池提供 100W 充电功率。该设计采用集成式电源路径开关和简化的 GUI,可根据用户的应用配置电源规格。该电池充电器控制器支持具有四开关降压/升压配置的宽范围输入,并支持从降压、升压和降压/升压工作模式无缝转换,从而提供高效、高精度和可靠的充电器解决方案。

特性
  • 与 USB PD3.0 协议兼容
  • 支持 4 至 10 节电池充电,最大功率为 100W
  • 高度集成的电源路径开关
  • 可在降压、降压/升压和升压之间无缝转换,从而在宽输入和输出电压范围内优化效率
  • 满载时具有超过 95.8% 的高效率
输出电压选项 PMP41083.1 PMP41083.2 PMP41083.3
输入电压(最小值)(V) 5 5 5
输入电压(最大值)(V) 20 20 20
输出电压(标称值)(V) 12 24 42
Iout(最大值)(A) 3 3 2.25
输出功率 (W) 36 72 94.5
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT347A.PDF (1015 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBT5.PDF (373 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBT4.PDF (187 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBT7.ZIP (13580 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGG9.ZIP (841 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBT6.PDF (1908 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBT3.PDF (778 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25756具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器

数据表: PDF | HTML
USB-C 电力输送控制器

TPS25751具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 100W Integrated USB Type-C® and USB PD Charging Reference Design for 4- to 10-Cell Batteries (Rev. A) PDF | HTML 2024-10-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频