BQ25756
- 宽输入电压工作范围:4.2V 至 70V
- 宽电池电压工作范围:高达 70V,支持多化合物电池:
- 1 节至 14 节锂离子电池充电曲线
- 1 节至 16 节磷酸铁锂电池充电曲线
- 具有 NFET 驱动器的同步降压升压充电控制器
- 可调节开关频率范围:200kHz 至 600kHz
- 可选择与外部时钟同步
- 带有软启动的集成环路补偿
- 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
- 用于太阳能充电的自动最大功率点跟踪 (MPPT)
- 双向转换器运行(反向模式),支持 USB-PD 扩展功率范围 (EPR)
- 可调输入电压 (VAC) 调节范围为 3.3V 至 65V,步长为 20mV
- 使用 2mΩ 电阻器实现可调输入电流调节 (RAC_SNS),范围为 400mA 至 20A,步长为 50mA
- 高精确度
- ±0.5% 充电 电压调节
- ±3% 充电电流调节
- 输入电流调节范围为 ±3%
- 通过 I2C 控制,用于通过电池可编程选项实现出色的系统性能
- 硬件可调输入和输出电流限制
- 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
- 高安全集成
- 可调输入过压和欠压保护
- 电池过压和过流保护
- 充电安全计时器
- 电池短路保护
- 热关断
- 状态输出
- 适配器存在状态 (PG)
- 充电器运行状态(STAT1、STAT2)
- 封装
- 36 引脚 6mm × 5mm QFN 封装
BQ25756 是一款具有双向功率流支持的宽输入电压、开关模式降压/升压锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂电池充电控制器。该器件不仅能提供精确的充电电流和充电电压调节,还能提供自动充电预调节、充电终止和充电状态指示,可在宽电压范围内实现电池高效充电。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度解决方案。在反向模式下,该器件从电池获取电力并通过添加的恒定电流环路调节输入端子电压来实现保护,从而支持 USB-PD EPR 功率配置。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ25756 独立/I2C 控制型、1 至 14 节电池双向降压/升压电池充电控制器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-11 | |
| 应用手册 | How to Connect BQ25750 in Parallel to Achieve Higher Charge Current | PDF | HTML | 2026-9-8 | |||
| 应用手册 | BQ2575x 系列的 MOSFET 选择指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-8-18 | |
| 应用手册 | 如何在 BQ2575X 上实现外部 P&O 功能 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-7-14 | |
| 证书 | BQ25756EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2025-1-10 | ||||
| 应用手册 | 如何将 BQ25756 EVM 连接到 TPS26750 EVM 并启动 USB Type C PD EPR 合约 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-11-22 | |
| 技术文章 | USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-10-28 | |
| 应用手册 | 使用 BQ25756 对磷酸铁锂电池和超级电容器充电 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-12-20 | |
| 白皮书 | 设计用于实现应用多样化的电池充电系统 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-12-5 | |
| 技术文章 | Designing an application to support a wide input voltage and battery voltage | PDF | HTML | 2023-11-23 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ25756EVM — BQ25756 1-14 节电池、双向降压/升压电池充电控制器评估模块
BQ25756EVM 评估模块 (EVM) 是
适用于 BQ25756 IC 的完整评估系统,
BQ25756 IC 是降压/升压电池充电控制器,
具有 4.2V 至 70V 的宽输入范围和
最高可达 70V 的宽输出电压范围,且具有双向功能。
BQ25756EVM 的最大输入和输出为 55V,
最大充电电流为 10A。
BQSTUDIO-TEST — Battery Management Studio (bqStudio) Software – Beta version downloads
Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。
bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件
BQ25756-DESIGN-CALC — BQ25756 design calculator
PMP41062 — 100W 集成式 USB Type-C® 和 USB 电力输送双向充电参考设计
此参考设计为适用于 4 至 10 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计,适用于具有 USB Type-C 端口的电动工具充电器、真空吸尘器、便携式发电站等应用。使用高度集成的 USB Type-C PD 控制器 TPS25751,该控制器在内部集成了完全管理的可靠电源路径开关,可缩减尺寸并减少外部元件。通过基于 Web 的 GUI,可以根据用户的应用轻松配置电源规格,从而降低设计复杂性。PD 控制器通过简单的 I2C 通信与外部电池充电器控制器 BQ25756 配合运行。此参考设计可支持通过 USB PD3.0 兼容输入源以高达 100W (...)
PMP41083 — 适用于 4 到 10 节电池的 100W 集成 USB Type-C® 和 USB PD 充电参考设计
此参考设计采用 USB Type-C® 电力输送 (PD) 技术为 4 至 10 节电池提供 100W 充电功率。该设计采用集成式电源路径开关和简化的 GUI,可根据用户的应用配置电源规格。该电池充电器控制器支持具有四开关降压/升压配置的宽范围输入,并支持从降压、升压和降压/升压工作模式无缝转换,从而提供高效、高精度和可靠的充电器解决方案。
PMP41115 — 240W 集成 USB Type-C 和 USB PD3.1 充电器参考设计
该参考设计是一款适用于 10 至 12 节电池的集成式 USB Type-C 和 USB 电力输送 (PD) 充电器,适用于电动自行车、高容量移动电源和便携式发电站等应用。该设计整合了 USB PD3.1 控制器 TPS26750 和 TPD4S480(一款 48V 扩展功率范围 (ERP) USB 端口保护器)以及 BQ25756(一款四开关降压/升压控制器),从而完全实现具有 240W 功率能力的 USB PD3.1 功能。PD 控制器通过 I2C 与电池充电器控制器 BQ25756 通信。BQ25756 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RRV) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。