PMP41100
适用于 4 至 7 节电池的 27W USB 电力传输仅受电充电器参考设计
PMP41100
概述
该紧凑型充电器参考设计支持 4 至 7 节 900mA 电池充电器,适用于电动工具和 USB Type-C® 端口输入真空吸尘器等各种应用。此设计采用 TPS25730D 控制器实现无缝功率分布配置。借助 BQ25756E,在多功能降压/升压运行模式下可实现 96% 的峰值效率。
特性
- 支持 4 至 7 节电池充电,充电器电流为 900mA
- 采用电阻器串的简单功率分布配置,无需固件
- 与 PD3.0 电源协议兼容的 USB-C
- 高度集成的电源路径开关
- 无缝模式转换功能有助于在宽输入和输出范围内优化效率
- 峰值效率为 96%
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 27W Integrated USB Type-C® PD Sink-Only Charger Reference Design for 4- to 7-Cell Batteries | PDF | HTML | 2024年 4月 11日 |