BQ25756E
- 宽输入电压工作范围:4.2V 至 36V
- 宽电池电压工作范围:高达 36 V,支持多化合物电池:
- 1 节至 7 节锂离子电池充电曲线
- 1 节至 9 节磷酸铁锂电池充电曲线
- 具有 NFET 驱动器的同步降压/升压充电控制器
- 可调节开关频率范围:200kHz 至 600kHz
- 可选择与外部时钟同步
- 带有软启动的集成环路补偿
- 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
- 用于太阳能充电的自动最大功率点跟踪 (MPPT)
- 双向转换器运行(反向模式),支持 USB-PD 扩展功率范围 (EPR)
- 可调输入电压 (VAC) 调节范围为 3.3V 至 36 V,步长为 20mV
- 使用 5mΩ 电阻器实现可调输入电流调节 (RAC_SNS),范围为 400mA 至 20A,步长为 50mA
- 高精度
- ±0.5% 充电 电压调节
- ±3% 充电电流调节
- 输入电流调节范围为 ±3%
- 通过 I2C 控制,用于通过电池可编程选项实现出色的系统性能
- 硬件可调输入和输出电流限制
- 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
- 高安全集成
- 可调输入过压和欠压保护
- 电池过压和过流保护
- 充电安全计时器
- 电池短路保护
- 热关断
- 状态输出
- 适配器存在状态 (PG)
- 充电器运行状态(STAT1、STAT2)
- 封装
- 36 引脚 5mm × 6mm QFN 封装
BQ25756E 是一款具有双向功率流支持的宽输入电压、开关模式降压/升压锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂电池充电控制器。该器件不仅能提供精确的充电电流和充电电压调节,还能提供自动充电预调节、充电终止和充电状态指示,可在宽电压范围内实现电池高效充电。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度解决方案。在反向模式下,该器件从电池获取电力并通过添加的恒定电流限制调节输入端子电压来实现保护,从而支持 USB-PD EPR 功率配置。
除了 I2C 主机控制的充电模式,该器件还通过电阻器可编程限制支持独立充电模式。输入电流、充电电流和充电电压调节目标可分别通过 ILIM_HIZ、ICHG 和 FB 引脚进行设置。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ25756E:独立/I2C 控制型、1 至 7 节电池双向降压/升压电池充电控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-11-17 |
| 应用手册 | How to Connect BQ25750 in Parallel to Achieve Higher Charge Current | PDF | HTML | 2026-9-8 | |||
| 技术文章 | 从桶形插孔转换到 USB Type-C PD | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-9-11 | |
| 应用手册 | 如何在 BQ2575X 上实现外部 P&O 功能 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-7-14 | |
| 证书 | BQ25756EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-10-31 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25756EEVM — BQ25756E 独立式或 I²C 控制型双向降压/升压控制器评估模块
BQ25756EEVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ25756E 的完整评估系统。BQ25756E 是一款双向充电控制器,具有高达 36V 的宽输入和输出电压范围。该器件可通过输出 CC-CV 控制功能在宽电压范围内实现电池高效充电。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,可提供易于使用的高密度解决方案。
应用软件和框架
TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件
TI-CHARGER-GUI 提供基于网络的或独立的图形用户界面,可辅助评估、设计、配置或测试电池充电器产品。该软件可实现对寄存器的全面访问,并提供一个简单接口用于发送时序命令。
计算工具
BQ25756-DESIGN-CALC — BQ25756 design calculator
BQ25756 design calculator is a calculation tool for BQ25756 which is a wide input voltage, switched mode buck-boost Li-Ion, Li-polymer, or LiFePO4 battery charge controller with bidirectional power flow support.
参考设计
PMP41100 — 适用于 4 至 7 节电池的 27W USB 电力传输仅受电充电器参考设计
该紧凑型充电器参考设计支持 4 至 7 节 900mA 电池充电器,适用于电动工具和 USB Type-C® 端口输入真空吸尘器等各种应用。此设计采用 TPS25730D 控制器实现无缝功率分布配置。借助 BQ25756E,在多功能降压/升压运行模式下可实现 96% 的峰值效率。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RRV) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。