PMP4333

适用于电信行业的 1kW 三轨隔离式直流/直流数字电源 (-8V、0.25A) 参考设计

PMP4333

设计文件

概述

此参考设计展示了用于电信应用的全功能 1.2KW 三轨数字电源解决方案。输入电压范围为 36V 至 60V,提供两个 48V、10A(全桥)输出和一个 5.5V、30A(有源钳位)输出。此设计使用同步整流器,在满负载条件下,整体效率高达 92%。该全功能数字解决方案包括软启动、上电/下电时序控制、输入骤降快速响应,以及 OVP、OCP、OTP 和输入 UVLO 等保护特性。LM34927、UCC27324、UCC27201 等其他器件也用于提供辅助电源和驱动 FET。

输出电压选项 PMP4333.1 PMP4333.2 PMP4333.3 PMP4333.4
输入电压(最小值)(V) 36 36 36 36
输入电压(最大值)(V) 60 60 60 60
输出电压(标称值)(V) 48 48 5.5 -8
Iout(最大值)(A) 10 10 30 .25
输出功率 (W) 480 480 165 2
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 FlyBuck^Forward- Active Clamp FlyBuck^Forward- Active Clamp FlyBuck^Forward- Active Clamp FlyBuck^Forward- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAI1.PDF (1709 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLURA85.PDF (210 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUUAI2.PDF (2247 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLURA84.PDF (361 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM34927适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27324同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD3138适用于隔离式电源的高集成度数字控制器,具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27201具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 120V、3A 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP4333 Test Results 2013-5-24
技术文章 How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers PDF | HTML 2017-1-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频