主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM34927

正在供货

适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM5169 正在供货 具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、650mA 直流/直流转换器 120-V rating and lower IQ.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 9 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.225 Switch current limit (typ) (A) 1.3 Features Enable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 9 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.225 Switch current limit (typ) (A) 1.3 Features Enable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 7.5V 至 100V 宽输入电压范围
  • 集成 600mA 高侧和低侧开关
  • 无需肖特基二极管
  • 恒定导通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 接近恒定的运行频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调节输出电压(以 1.225V 为基准电压)
  • 2% 的反馈基准电压精度
  • 频率可调至 1MHz
  • 可调低压闭锁 (UVLO)
  • 远程关断
  • 热关断
  • 封装:
    • 8 引脚 WSON
    • 8 引脚 SO PowerPAD™
  • 7.5V 至 100V 宽输入电压范围
  • 集成 600mA 高侧和低侧开关
  • 无需肖特基二极管
  • 恒定导通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 接近恒定的运行频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调节输出电压(以 1.225V 为基准电压)
  • 2% 的反馈基准电压精度
  • 频率可调至 1MHz
  • 可调低压闭锁 (UVLO)
  • 远程关断
  • 热关断
  • 封装:
    • 8 引脚 WSON
    • 8 引脚 SO PowerPAD™

LM34927 稳压器 具有 实现低成本高效率的隔离式偏置稳压器所需的全部功能。此高压稳压器包含两个 100V N 沟道 MOSFET 开关 – 一个高侧降压开关和一个低侧同步开关。LM34927 器件所采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,且可提供出色的瞬态响应。此稳压器的运行接通时间与输入电压成反比。此特性使得工作频率能够保持相对恒定。使用集成感测电路来执行智能峰值电流限制。其他 特性 包括一个用于抑制低压条件下运行的可编程输入欠压比较器。保护 特性 包括热关断和 VCC 欠压锁定 (UVLO)。LM34927 器件采用 WSON-8 和 SO PowerPAD-8 塑料封装。

LM34927 稳压器 具有 实现低成本高效率的隔离式偏置稳压器所需的全部功能。此高压稳压器包含两个 100V N 沟道 MOSFET 开关 – 一个高侧降压开关和一个低侧同步开关。LM34927 器件所采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,且可提供出色的瞬态响应。此稳压器的运行接通时间与输入电压成反比。此特性使得工作频率能够保持相对恒定。使用集成感测电路来执行智能峰值电流限制。其他 特性 包括一个用于抑制低压条件下运行的可编程输入欠压比较器。保护 特性 包括热关断和 VCC 欠压锁定 (UVLO)。LM34927 器件采用 WSON-8 和 SO PowerPAD-8 塑料封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LM5168-Q1 正在供货 具有 Fly-Buck™ 能力的汽车类 6V 至 120V 宽输入电压、300mA 直流/直流转换器 Fly-Buck capable 120-VIN, 300-mA device in same package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于隔离式直流/直流转换器的 LM34927 集成式二次侧偏置稳压器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2018年 3月 7日
应用手册 LM34927应用于砖块电源辅源的诸多优势 2019年 1月 24日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014年 12月 17日
EVM 用户指南 AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 2013年 8月 13日
应用手册 AN-2202 LM34927 Integrated Bias Regulator for Isolated DC Convtr (Rev. A) 2013年 4月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM34927EVAL — 用于 LM34927 的评估板

The LM34927 regulator features all of the functions needed to implement a low cost, efficient, isolated bias regulator. This high voltage regulator contains two 100V N-Channel MOSFET switches - a high-side buck switch and a low-side synchronous switch. The Constant-on-time (COT) control scheme (...)

TI.com 上无现货
仿真模型

LM34927 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM165A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM34927 TINA-TI Reference Design

SNVM343.TSC (194 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM34927 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM344.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM34927 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM982.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

PMP4333 — 适用于电信行业的 1kW 三轨隔离式直流/直流数字电源 (-8V、0.25A) 参考设计

此参考设计展示了用于电信应用的全功能 1.2KW 三轨数字电源解决方案。输入电压范围为 36V 至 60V,提供两个 48V、10A(全桥)输出和一个 5.5V、30A(有源钳位)输出。此设计使用同步整流器,在满负载条件下,整体效率高达 92%。该全功能数字解决方案包括软启动、上电/下电时序控制、输入骤降快速响应,以及 OVP、OCP、OTP 和输入 UVLO 等保护特性。LM34927、UCC27324、UCC27201 等其他器件也用于提供辅助电源和驱动 FET。
测试报告: PDF
参考设计

PMP4435 — 具有 GaN FET 的 48V 输入、300W 1/8 砖型数字模块参考设计

PMP4435 是一款面向工业和电信应用并且采用 GaN mosfet 的直流-直流隔离式数字模块参考设计。直流输入范围为 36V-60V,其中典型输入为 12V,而输出为 12V/5A。此设计中采用了数字控制器 UCD3138A。效率高达 95.8%,同时提供良好的热性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4320A — 适用于电信应用的、采用数字控制的 600W 半砖型 DC-DC 转换器 - 参考设计

PMP4320A 参考设计是标准半砖尺寸的单输出 DC/DC 转换器,具有基于 UCD3138 的全数字控制配置。  输出电压为 12V,可提供 50A 输出电流。  该转换器具有灵活的配置选项,效率高,性能良好,是总线转换器的理想选择。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频