PMP4486

具有 3 路输出的 48V 输入电压数字 POL 参考设计

PMP4486

设计文件

概述

PMP4486 是一款基于 GaN 技术的参考设计解决方案,适用于电信和计算应用。其 LMG5200 GaN 模块可实现高效的单级转换,输入电压范围为 36V 至 60V,并支持降至 29V、12V 和 1.0V。此设计展示了基于 GaN 技术的设计在高集成度和低开关损耗方面的优势。低成本 ER18 平面 PCB 变压器嵌于板上。此设计外形紧凑 (56mm X 86mm X 16mm)。

特性
  • 高达 98.4% 的超高效率
  • 适合小尺寸的高工作频率
  • 采用 LMG5200 GaN FET 模块简化设计
  • 通过 UCD3138A 实现完全数字控制,支持灵活设计
  • 同步整流降压拓扑与半桥倍流结构
输出电压选项 PMP4486.1 PMP4486.2 PMP4486.3
输入电压(最小值)(V) 36 36 36
输入电压(最大值)(V) 60 60 60
输出电压(标称值)(V) 1 29 12
Iout(最大值)(A) 40 10 10
输出功率 (W) 40 290 120
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Half Bridge- Hard Switched Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCS3.PDF (1620 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRP77.PDF (337 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRP76.PDF (146 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP79.ZIP (31 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD10.ZIP (544 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRP78.PDF (4771 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRP75.PDF (687 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

半桥驱动器

LM5113适用于 GaN FET 的 1.2A/5A、90V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA286-14V 至 80V 双向电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM51614.5V 至 100V 宽输入、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG520080V GaN 半桥功率级

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD3138AUCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP4486 Test Results 2016-12-15

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP4435 具有 GaN FET 的 48V 输入电压、300W 1/8 砖型数字模块参考设计 PMP4497 LMG5200 48V 至 1V/40A 单级转换器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频