INA286

正在供货

-14V 至 80V 双向电流检测放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
INA296B 正在供货 -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、高精度电流检测放大器 Improved full-scale accuracy, increased bandwidth and a wider common-mode voltage range.

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -14 Input offset (±) (max) (µV) 70 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.3 Features Bidirectional, Low-side Capable Rating Catalog Voltage gain (V/V) 100 CMRR (min) (dB) 120 Bandwidth (kHz) 10 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.9 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1.4 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Slew rate (V/µs) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -14 Input offset (±) (max) (µV) 70 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.3 Features Bidirectional, Low-side Capable Rating Catalog Voltage gain (V/V) 100 CMRR (min) (dB) 120 Bandwidth (kHz) 10 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.9 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1.4 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Slew rate (V/µs) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 宽共模范围:-14V 至 80V
  • 偏移电压:±20μV
  • 共模抑制比 (CMRR):140dB
  • 精度:
    • ±1.4% 增益误差(最大值)
    • 0.3μV/°C 偏移漂移
    • 0.005%/°C 增益漂移(最大值)
  • 可用增益:
    • 50V/V:INA282
    • 100V/V:INA286
    • 200V/V:INA283
    • 500V/V:INA284
    • 1000V/V:INA285
  • 静态电流:900μA(最大值)
  • 宽共模范围:-14V 至 80V
  • 偏移电压:±20μV
  • 共模抑制比 (CMRR):140dB
  • 精度:
    • ±1.4% 增益误差(最大值)
    • 0.3μV/°C 偏移漂移
    • 0.005%/°C 增益漂移(最大值)
  • 可用增益:
    • 50V/V:INA282
    • 100V/V:INA286
    • 200V/V:INA283
    • 500V/V:INA284
    • 1000V/V:INA285
  • 静态电流:900μA(最大值)

包括 INA282,INA283,INA284,INA285,和 INA286 器件在内的 INA282 系列是电压输出电流并联监控器,此监控器能够感测共模电压上 -14V 至 +80V 的压降,与电源电压无关。 零漂移架构的低偏移使得电流感测在整个分流器上的最大压降低至 10mV 的满量程。

这个电流分流监控器由 +2.7V 至 +18V 电源供电运行,使用最大 900μA 的电源电流。 它在 -40°C 至 +125°C 扩展的额定温度下运行并采用小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装。

包括 INA282,INA283,INA284,INA285,和 INA286 器件在内的 INA282 系列是电压输出电流并联监控器,此监控器能够感测共模电压上 -14V 至 +80V 的压降,与电源电压无关。 零漂移架构的低偏移使得电流感测在整个分流器上的最大压降低至 10mV 的满量程。

这个电流分流监控器由 +2.7V 至 +18V 电源供电运行,使用最大 900μA 的电源电流。 它在 -40°C 至 +125°C 扩展的额定温度下运行并采用小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 高精度、宽共模范围、双向电流分流监控器零漂移系列产品 数据表 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2012年 10月 18日
应用简报 开关电源中的电流模式控制 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 4月 20日
应用简报 具有 PWM 抑制功能的低漂移、线内电机电流精密测量 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 4月 17日
应用手册 将印刷电路板覆铜线迹用作电流检测 分流电阻器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 8日
应用手册 Closed-Loop Analysis of Load-Induced Amplifier Stability Issues Using Zout 2017年 10月 27日
应用简报 外部电流感应放大器与集成式板载放大器用于电流感应时的比较 最新英语版本 (Rev.B) 2017年 9月 14日
技术文章 How to get started with current sense amplifiers – part 3 PDF | HTML 2015年 7月 9日
设计指南 EMC Compliant High-Side Current Sensing With Overvoltage Protection Design Guide 2014年 2月 13日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA282-286EVM — INA282-286 评估模块

INA282-286EVM 专门用于提供该器件系列的基本功能评估。此固定装置布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。INA282-286EVM 允许用户安装并联电阻,然后连接共模电压和负载以产生输入电压,或忽略并联电阻并将差动电压直接应用到器件输入中。这种灵活性使用户既能以模拟方式也能在实际应用中测试器件操作。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

INA286 PSpice Model (Rev. B)

SBOM789B.ZIP (282 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA286 TINA-TI Reference Design

SBOM788.TSC (158 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

INA286 TINA-TI Spice Model

SBOM787.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流检测电路

该双向电流检测解决方案使用一个电流检测放大器和一个高速双通道比较器,在输入电流 (IG1) 升至 100A 以上或降至 -35A 以下时,通过轨到轨输入共模范围在比较器输出端(OUTA 和 OUTB)产生过流 (OC) 警报信号。在此实现中,过流警报信号均为高电平有效,因此在超过 100A 或 -35A 阈值时,比较器输出为高电平。两个比较器均执行外部迟滞,因此在电流降低 10%(90A 和 -31A)时,比较器输出会恢复为逻辑低电平状态。当下方电路中的分流电阻器 R8 接地时,此电路适用于在高达 INA 的共模电压范围内进行高侧电流检测。
设计工具

CIRCUIT060037 — 精密过流锁存电路

该高侧电流检测解决方案使用一个电流检测放大器、一个带有集成基准的比较器和一个 P 沟道 MOSFET 来创建一个过流锁存电路。当检测到大于 200mA 的负载电流时,电路将断开系统与其电源的连接。比较器输出将进行锁存(将 P 沟道 MOSFET 的栅源电压保持在 0V),直到电路循环供电,原因在于比较器驱动 P 沟道 MOSFET 的栅极并将信号反馈回电流检测放大器的基准引脚。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00126 — 符合 EMC 标准的带过压保护的高侧电流感应

此参考设计专注于使用 TI 的一系列电压输出电流并联监视器进行高侧电流测量。此设计可用于测量工业应用中的高侧电流,其中共模动态可降至低于地面。总的来说,此设计可帮助设计人员基于电流并联监视器器件构建符合电磁兼容性 (EMC) 的电路,同时在存在 -14V 至 +80V 宽范围共模电压时获得高精度电流监控解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00302 — 具有瞬态稳定性的电流分流监控器参考设计

这种高压侧电流分流监测器用于测量电流通过电流传感电阻器时电流传感电阻器两端产生的电压。

此外,还采用了外部保护电路来提供浪涌和快速瞬态保护,并展示 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度等级。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4486 — 具有 3 路输出的 48V 输入电压数字 POL 参考设计

PMP4486 是一款基于 GaN 技术的参考设计解决方案,适用于电信和计算应用。其 LMG5200 GaN 模块可实现高效的单级转换,输入电压范围为 36V 至 60V,并支持降至 29V、12V 和 1.0V。此设计展示了基于 GaN 技术的设计在高集成度和低开关损耗方面的优势。低成本 ER18 平面 PCB 变压器嵌于板上。此设计外形紧凑 (56mm X 86mm X 16mm)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频