PMP4489

USB Type-C PD DFP 充电器 5V/12V3A 输出适配器参考设计

PMP4489

设计文件

概述

PMP4489 参考设计是一款专用 USB-C PD2.0 DFP 5V/12V3A 输出反激式转换器,采用次级侧调节 UCC28740DR,可提供恒压恒流功能。该设计的待机功耗低于 75mW(符合 DOE 6 和 CoC V5 2 级标准)。次级电压-次级平衡同步整流器 UCC24636 可实现最大 SR 导通时间,从而确保高效率。TPS25740 可实现完全符合 USB 电力输送 2.0 标准的供电能力,并支持 Type-C 下行端口 (DFP)。

特性
  • 高效率,热性能优异
  • 符合 2016 版 CoC V5 2 级标准
  • 符合 USB Power Delivery 2.0 和 Type-C 标准
  • 可省去 CC1、CC2 引脚的 ESD 保护电路
  • 小尺寸适配器
输出电压选项 PMP4489.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 36
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC49.PDF (790 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRN17.PDF (282 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRN15A.PDF (79 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRN18.ZIP (28 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCH6.ZIP (82 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRN16.PDF (144 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRN14.PDF (375 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、13.3mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、9.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
USB-C 电力输送控制器

TPS25740TPS25740 USB Type-C™ 修订版 1.2 和 USB PD 2.0 源控制器 (5V/12V/20V)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP4489 Test Results 2016-8-3

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP40001 具有 2~3 节电池输入、5/12/20V3A 输出的 USB Type-C PD DFP 移动电源参考设计 PMP4403 USB Type-C DFP 充电器 5V 3A SSR 控制适配器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频