PMP40001

具有 2~3 节电池输入、5/12/20V3A 输出的 USB Type-C PD DFP 移动电源参考设计

PMP40001

设计文件

概述

PMP40001 是一款功能齐全的 USB Type-C PD DFP 参考设计。USB Type-C 源控制器 TPS25740 的纯模拟配置使 PD 协商变得简单。该解决方案支持 3 组输出电压选项,包括 5V/12V/20V。  最大输出电流为 3A,提供最大 60W 的输出功率 @20Vo。通过采用高性能升降压控制器 LM5175,该设计满负载时总效率可达到 96%,这也意味着良好的热性能。有效输入电压范围为 6V 至 13.5V,与 2S 和 3S 锂电池包兼容。

特性
  • 高放电功率,最高可达 20V/3A
  • 完全支持 USB Type-C PD 配置文件 4
  • 与 2S、3S 电池输入兼容
  • 满载时具有高达 96% 的高效率
  • 小尺寸,低元件数量
  • USB Type-C PD 协商采用纯模拟配置
输出电压选项 PMP40001.1 PMP40001.2 PMP40001.3
输入电压(最小值)(V) 6 6 6
输入电压(最大值)(V) 13.5 13.5 13.5
输出电压(标称值)(V) 5 12 20
Iout(最大值)(A) 3 3 3
输出功率 (W) 15 36 60
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBX9.PDF (2220 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRM94.PDF (237 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM93.PDF (88 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM96.ZIP (3045 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCA6.ZIP (449 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM95.PDF (2092 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM92.PDF (534 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2514AUSB 专用充电端口控制器 - 第 2 代

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、260mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331高压单路差分比较器

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25740TPS25740 USB Type-C™ 修订版 1.2 和 USB PD 2.0 源控制器 (5V/12V/20V)

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM517542V 宽输入电压、4 同步开关降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E1B06适用于 USB 2.0 且具有 ESD 等级的双通道 1pF、±5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17578Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9.4mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、5.5mΩ、25V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17309Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.3mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP40001 Test Results 2016-6-10
技术文章 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017-3-27
技术文章 Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? PDF | HTML 2016-7-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频