PMP5722

单节电池电源解决方案参考设计

PMP5722

设计文件

概述

此参考设计展示了采用纽扣电池的完整单节电池电源解决方案的功能及性能。它可以由外部适配器或者 USB 端口供电。当电路板连接到计算机时,可以在 GUI 上监控负载电流、充电状态以及有关电池的更多信息。

特性
  • 完整解决方案
  • 监测
  • 精确
输出电压选项 PMP5722.1
输入电压(最小值)(V) 5
输入电压(最大值)(V) 5
输出电压(标称值)(V) 4.1
Iout(最大值)(A) .5
输出功率 (W) 2.05
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU748.PDF (551 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRCN7.PDF (35 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCN6.PDF (17 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCN8.ZIP (366 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC884.ZIP (275 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCN5.PDF (286 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24050具有 AC/USB 自动检测功能的单节 1A 线性锂离子电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池保护器

BQ2970锂离子和锂聚合物高级单节电池保护器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S012适用于 USB 接口且具有可耐受 15V 电压的 Vbus 的四路 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV700具有使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5510具有 32KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
电源多路复用器

TPS2113A具有自动切换和状态输出功能的 2.8V 至 5.5V、84mΩ、1.25A 电源多路复用器

数据表: PDF

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC936 — PMP5722 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP5722 单节电池电源解决方案参考设计

TIDC936 PMP5722 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-3-2
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
PMP5722 单节电池电源解决方案参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc936 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc936/tidc936.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC936. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP5722 Test Results 2015-1-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频