产品详情

Rating Catalog Number of series cells (max) 1 Number of series cells (min) 1 Features FET drive, Overcurrent during charge (OCC), Overcurrent during discharge (OCD), Overvoltage, Short-circuit Discharge (SCD), Undervoltage Function Protection Operating current (typ) (µA) 4 Vin (max) (V) 8 Overvoltage protection 3.85, 4.275, 4.28, 4.35, 4.425 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.6
Rating Catalog Number of series cells (max) 1 Number of series cells (min) 1 Features FET drive, Overcurrent during charge (OCC), Overcurrent during discharge (OCD), Overvoltage, Short-circuit Discharge (SCD), Undervoltage Function Protection Operating current (typ) (µA) 4 Vin (max) (V) 8 Overvoltage protection 3.85, 4.275, 4.28, 4.35, 4.425 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.6
WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 输入电压范围:VSS – 0.3V 至 12V
  • FET 驱动:
    • CHG 和 DSG FET 驱动输出
  • 外部 FET 上针对过流保护 (OCP) 的电压感应在 ±5mV(典型值)以内
  • 故障检测
    • 过度充电检测 (OVP)
    • 过度放电检测 (UVP)
    • 充电过流检测 (OCC)
    • 放电过流检测 (OCD)
    • 负载短路检测 (SCP)
  • 针对电量耗尽电池的零电压充电
  • 厂家设定的故障保护阈值
    • 故障检测电压阈值
    • 故障触发计时器
    • 故障恢复计时器
  • 在电池充电器未启用时的运行模式
    • 正常模式 ICC = 4µA
    • 关断 Iq = 100nA
  • 工作温度范围 TA = –40°C 至 +85°C
  • 封装:
    • 6 引脚 DSE (1.50mm × 1.50mm × 0.75mm)
  • 输入电压范围:VSS – 0.3V 至 12V
  • FET 驱动:
    • CHG 和 DSG FET 驱动输出
  • 外部 FET 上针对过流保护 (OCP) 的电压感应在 ±5mV(典型值)以内
  • 故障检测
    • 过度充电检测 (OVP)
    • 过度放电检测 (UVP)
    • 充电过流检测 (OCC)
    • 放电过流检测 (OCD)
    • 负载短路检测 (SCP)
  • 针对电量耗尽电池的零电压充电
  • 厂家设定的故障保护阈值
    • 故障检测电压阈值
    • 故障触发计时器
    • 故障恢复计时器
  • 在电池充电器未启用时的运行模式
    • 正常模式 ICC = 4µA
    • 关断 Iq = 100nA
  • 工作温度范围 TA = –40°C 至 +85°C
  • 封装:
    • 6 引脚 DSE (1.50mm × 1.50mm × 0.75mm)

BQ2970 电池保护器件在高放电/充电电流运行或电池过度充电情况下提供一个针对过流保护的精确监控和触发阈值。

BQ2970 器件提供针对锂离子/锂聚合物电池的保护功能,并且监控外部功率 FET,以便在高充电或放电电流时提供保护。此外,还有过度充电和电量耗尽电池的监控和保护。这些特性在正常模式运行中以极低的流耗实现。

BQ2970 电池保护器件在高放电/充电电流运行或电池过度充电情况下提供一个针对过流保护的精确监控和触发阈值。

BQ2970 器件提供针对锂离子/锂聚合物电池的保护功能,并且监控外部功率 FET,以便在高充电或放电电流时提供保护。此外,还有过度充电和电量耗尽电池的监控和保护。这些特性在正常模式运行中以极低的流耗实现。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有成本效益的 BQ297xx 电压和电流保护集成电路(适用于单节锂离子/锂聚合物电池) 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2024年 8月 9日
技术文章 Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system PDF | HTML 2020年 7月 27日
技术文章 Accelerate your electric mask design PDF | HTML 2020年 7月 1日
技术文章 Get smart: How intelligent battery gauges improve battery life in continuous gluco PDF | HTML 2019年 4月 19日
技术文章 Battery-charging tips for video doorbell applications PDF | HTML 2019年 4月 15日
应用简报 Benefits of Battery Gauges and Protectors in Medical Applications PDF | HTML 2018年 7月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ29700EVM-610 — 单节电池保护 IC 评估模块

bq29700EVM 是一套适用于 bq297xx 系列单节电池保护 IC 的完整评估系统。此 EVM 包含一个基于 bq29700 的电路模块。基于 bq29700 的电路模块是 bq29700 单节电池保护 IC 的完整紧凑型示例解决方案。该电路模块包含一个 bq29700 IC、充电和放电 FET,以及使用和连接保护器所需的所有其他板载元件。该电路模块可直接跨接在电池两端。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-01182 — 具有自动音频控制 1S1P BMS 的便携式音频放大器参考设计

高性能 10W(每个扬声器 5W)便携式音频放大器,包括为 D 类音频放大器中的便携式音频放大器实现电池管理解决方案 (BMS) 所需的一切元件(包括适用于 1S1P 18650 2400mAh 锂电池的充电器、电量监测计和保护装置)。通过使用高效电源稳压器、D 类放大器和适当的电池管理方案,获得更长的运行时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4451 — 具有输入和输出快速充电器的 USB-C DFP + USB-A 移动电源参考设计

这是一个移动电源参考设计,具有 USB Type C DFP 和支持高压放电的 USB Type A 端口。还支持快速充电器输入,以节省更多充电时间。它可以检测自动连接/断开的输入端口及输出端口。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4496 — 具备快速充电器输入的 USB-C DRP 移动电源参考设计

PMP4496 是一种具有单个 USB Type C 双角色端口 (DRP) 的移动电源参考设计。它可以用作 SINK 或 SOURCE。根据连接的外部器件自动地确定角色。还支持快速充电器输入,以节省更多充电时间。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00881 — 具有 19mm 线圈的 50mA 无线充电器 BoosterPack 参考设计

TIDA-00881 是提供无线充电器和完整电池管理解决方案的 Booster Pack,可为任何低功耗 TI LaunchPad 供电。此设计是一个高度集成的电源管理解决方案,非常适合使用现成线圈的超低功耗应用。主要的储能方法是使用 LIR2032 锂离子可充电纽扣电池。如果需要,还有一个用于连接外部电池的连接器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00669 — 带电位监测计的 500mA 无线充电器 BoosterPack 参考设计

TIDA-00669 是可提供无线充电器和电池管理的 BoosterPack™ 参考设计,可为任何 TI LaunchPad™ (www.ti.com/launchpad) 供电。这是一款高度集成的电源管理参考设计,非常适合低功耗应用。主要存储方法是使用外部锂聚合物可充电电池。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00712 — 智能手表电池管理解决方案参考设计

此参考设计可作为智能手表电池管理解决方案 (BMS)。适用于智能手表应用等低功耗可穿戴设备。该设计包括一个超低电流 1 节锂离子电池线性充电器、高度集成且符合 Qi 标准的无线功率接收器、具有成本效益的电压和电流保护集成电路、带有集成检测电阻电池电量计的系统端以及用于 LCD 显示设备且输出高达 28V 的升压器。

该设计在小尺寸 (20mm x 29mm) PCB 中实现;其输入电源可以来自 micro-USB 连接器或符合 Qi 标准的无线功率发射器,但只要检测到来自 micro-USB 连接器的 5V 电源,无线功率发射器就会关闭。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11536 — 带输入快速充电器 USB-C DFP + 5V2A 移动电源参考设计

PMP11536 是一种移动电源参考设计,具有 USB Type C DFP 和采用 Maxcharger 升压模式的 USB Type A 端口。还支持快速充电器输入,以节省更多充电时间。它可以自动检测输入端口连接/分离事件及输出端口。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00668 — 50mA 无线充电器 Booster Pack 参考设计

TIDA-00668 是提供无线充电器和完整电池管理解决方案的 Booster Pack,可为任何低功耗 TI LaunchPad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案,非常适合超低功耗应用。

主要的储能方法是使用 LIR2032 锂离子可充电纽扣电池。如果需要,还有一个用于连接外部电池的连接器。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP5722 — 单节电池电源解决方案参考设计

此参考设计展示了采用纽扣电池的完整单节电池电源解决方案的功能及性能。它可以由外部适配器或者 USB 端口供电。当电路板连接到计算机时,可以在 GUI 上监控负载电流、充电状态以及有关电池的更多信息。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00265 — 单节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 参考设计

bq297xy 器件为锂离子/锂聚合物电池提供了保护功能,并跨外部功率 FET 进行监控以提供针对高充电或放电电流的保护。此外,还有针对过度充电和电量耗尽的电池的监控和保护。在常规模式下运行时,这些特性可以很低的电流消耗实现。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频