PMP8803

用于 PoE 应用的低成本 12V/1A 反激转换器

PMP8803

设计文件

概述

该转换器用于 3 类 PoE 应用。采用二极管整流器的反激式转换器成本低、效率高。该转换器非常适合 IP 安全监控相机等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。

特性
  • Ethernet Alliance certified for receiving Class 3 power
输出电压选项 PMP8803.1
输入电压(最小值)(V) 36
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 12
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Non Sync^POE
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVU861.PDF (482 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVRB29.PDF (192 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRB28.PDF (39 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS23753A具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP8803 Test Results 2013-2-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频