PMP8955

可编程输出恒压 - 恒流 (CVCC) 准谐振反激式充电器

PMP8955

设计文件

概述

此工业充电器参考设计使用 LM5023 准谐振反激式控制器来实现 120VAC 输入设计,通过微控制器 PWM 控制将 CVCC 输出配置为 10V 至 22.5V,并将输出电流从 200mA 配置为 2A。

特性
  • 输出电压及电流由 PWM 输入独立配置
  • 在 20W/21.2V 输出以上时,效率高于 83%
  • 为次级侧微控制器提供 5V 输出
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU783.PDF (463 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRDN6.PDF (140 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDN5.PDF (124 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC996.ZIP (195 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDN4.PDF (207 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM5023交流/直流准谐振电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM358双通道、30V、700kHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM317L100mA、35V 可调节线性稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP8955 Test Results 2015-3-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频