PMP9402

紧凑型尺寸双路 2.5A USB 汽车充电器参考设计

PMP9402

设计文件

概述

PMP9402 是一款双 USB 车载充电器。此设计采用 LM3150、TPS2561 双通道电源开关及 TPS2513 USB 专用充电端口控制器。此设计的工作电压范围为 6V 至 40V 输入。输出设置成 5V;两个通道都具有 2.5A 的电流限制。该设计的开关频率为 300kHz。此设计适用于售后市场汽车应用。

特性
  • 双 USB 充电器完整系统设计,每个为 12.5W 输出
  • 通过 TPS2561 电源开关向每个通道提供 2.5A 限流保护
  • 紧凑的解决方案尺寸: 990mm²
  • 6V 至 40V 的宽 Vin 范围,适用于 12V 汽车电池输入
  • 恒定导通时间控制器,无需环路补偿且瞬态响应快
输出电压选项 PMP9402.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 40
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 25
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU979.PDF (1537 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRET7.PDF (100 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRET6.PDF (113 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRET9.ZIP (585 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAA7.ZIP (216 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRET8.PDF (612 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRET5.PDF (274 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM3150具有可调输出电压的 6V 至 42V 同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2561高电平有效的双通道 0.25-2.8A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2513双路、USB 专用充电端口控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9402 Test Results 2015-5-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频