PMP9715
85V 至 265V 交流输入 12V@3A 高效适配器参考设计
PMP9715
概述
该参考设计采用通用的交流输入范围,提供隔离式 12V/36W 输出,峰值效率超过 89%。UCC24610 同步整流控制器和 CSD19531Q5A FET 可减少整流器损耗并提供高效率,所需增加的成本则微乎其微。UCC28740 反激式控制器结合使用峰值电流调制和频率调制,可在较轻的负载下保持出色的效率,并更大限度地降低空载功耗。 UCC28740 的电流调节功能可提供精确的电流限制保护。这种紧凑型设计的体积仅为 2.0" x 2.0" x 0.75"。
特性
- 紧凑型 AC/DC 适配器设计 (2.0" x 2.0" x 0.75")
- 同步整流可实现高效率(峰值 >89%,平均值为 88.7%)
- 精确的电流限制
- 空载时的功耗小于 150mW,符合四星级 EC IPP 移动设备充电器额定值的要求
- 满负载时的启动时间小于 150ms
| 输出电压选项 | PMP9715.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 85 |
| 输入电压(最大值)(V) | 265 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 3 |
| 输出功率 (W) | 36 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | AC |
| 拓扑 | Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant^Flyback- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP9715 Test Results | 2014-12-10 |