PMP9730
具有同步整流功能的通用交流输入,12V/3A 单级 PFC 反激式参考设计
PMP9730
概述
PMP9730 参考设计采用 UCC28051 功率因数校正控制器来实现单级 PFC 反激式交流/直流转换器、该转换器可从通用交流输入以 3A 电流生成隔离式 12V 输出。该设计采用 UCC28910 初级侧调节反激式开关,用于生成 VDD 偏置电源轨,并采用 UCC24610 进行次级侧同步整流。 这为需要隔离式总线电压、良好功率因数和高效率的电机驱动等系统提供了出色解决方案。
特性
- 89% 4-pt 平均效率
- 峰值效率为 90%
- 100% 负载时的功率因数大于 0.85
- 无需铝制电容器,可实现小尺寸和高可靠性
- 小尺寸 50mm X 50mm x 18mm (2" X 2" X 0.7")
| 输出电压选项 | PMP9730.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 85 |
| 输入电压(最大值)(V) | 265 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 3 |
| 输出功率 (W) | 36 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | AC |
| 拓扑 | Flyback- PFC^PFC- Flyback |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP9730 Test Results | 2015-9-1 |