PMP9739

250W 单级 LLC-SRC 转换器参考设计

PMP9739

设计文件

概述

PMP9739 是一款单级 LLC 串联谐振转换器 (SRC),使用 UCC25600 谐振控制器产生高达 250W 的输出。通过使用单级 LLC-SRC,在 250W 全输出功率下的转换器效率高达 89%。

特性
  • 高效率单级交流/直流转换器
  • 250W 输出时效率高达 89%
  • 交流/直流单级 LLC 谐振转换器
  • 102VAC 至 138VAC 输入,最高 24V/250W
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP9739.1
输入电压(最小值)(V) 100
输入电压(最大值)(V) 132
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 10.42
输出功率 (W) 250.08
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Half Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA41.PDF (1701 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRF77.PDF (148 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRF76.PDF (144 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAG1.ZIP (283 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF75.PDF (197 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC256008 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331高压单路差分比较器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM431精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9739 Test Results 2015-6-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频