PMP9750

400VDC 输入到 28V/9A 输出紧凑型高效 CLL 谐振转换器参考设计

PMP9750

设计文件

概述

PMP9750 是一款 CLL 谐振转换器参考设计,具有 400VDC 输入和 28V/9A 输出。与 LLC 串联谐振转换器不同,PMP9750 中使用的 CLL 谐振转换器利用其输出电感器来更大程度地减小谐振回路的尺寸。借助谐振控制器 UCC25600 和桥式驱动器 UCC27714,PMP9750 能够实现 95.7%的峰值效率。

特性
  • 400VDC 输入至 28V/9A 输出
  • 采用紧凑型高效率 CLL 谐振转换器
  • 包含测试数据
  • 电路板尺寸: W x L x H = 2.05" x 3.8" x 1.21"
  • 峰值效率达 95.7%
输出电压选项 PMP9750.1
输入电压(最小值)(V) 350
输入电压(最大值)(V) 400
输出电压(标称值)(V) 28
Iout(最大值)(A) 9
输出功率 (W) 252
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Half Bridge- Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAY5.PDF (1303 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRIF9.PDF (75 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIF8.PDF (141 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIG1.ZIP (743 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBA8.ZIP (481 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIG0.PDF (421 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIF7.PDF (162 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC256008 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9750 Test Results 2015-10-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频