PMP9779

TPS61088 升压转换器的输出短路保护参考设计

PMP9779

设计文件

概述

此参考设计为 TPS61088 升压转换器提供输出短路保护解决方案。此特性通过过流保护 (OCP) 电路实现。当输出对地短路或负载电流高于特定值时,OCP 电路将断开 TPS61088 与负载的连接。该解决方案仅需要一个额外的低成本比较器、一个检测电阻器和一个小型 N-MOSFET。通过增加这一小部分电路,TPS61088 可在输出短路及过载情况下受到保护,而免于损坏。

特性
  • 输入电压范围为 2.7V 至 4.2V
  • 5V/3A、9V/2A 和 12V/1.5A 输出能力
  • 输出短路和过载保护
  • 在关断期间真正断开输入与输出之间的连接
  • 非常适合移动电源、蓝牙扬声器等应用
输出电压选项 PMP9779.1
输入电压(最小值)(V) 3.6
输入电压(最大值)(V) 4.4
输出电压(标称值)(V) 9
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 18
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBU0.PDF (939 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRN67.PDF (153 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRN66.PDF (79 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRN69.ZIP (381 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCI9.ZIP (495 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRN68.PDF (548 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRN65.PDF (255 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS6108810A 全集成同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331高压单路差分比较器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、5.5mΩ、25V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Output Short-Circuit Protection for the TPS61088 Boost Converter Design Guide 2016-5-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频