主页 电源管理 MOSFET

CSD16323Q3

正在供货

采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、5.5mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
CSD17577Q3A 正在供货 采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.4mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET This product has similar resistance and a lower price.
CSD17581Q3A 正在供货 采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、4.7mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET This product has lower resistance and a lower price.

产品详情

VDS (V) 25 VGS (V) 10 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 5.5 VGSTH typ (typ) (V) 1.1 QG (typ) (nC) 6.2 QGD (typ) (nC) 1.1 QGS (typ) (nC) 1.8 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 21 ID - package limited (A) 60 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 25 VGS (V) 10 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 5.5 VGSTH typ (typ) (V) 1.1 QG (typ) (nC) 6.2 QGD (typ) (nC) 1.1 QGS (typ) (nC) 1.8 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 21 ID - package limited (A) 60 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DQG) 8 10.89 mm² 3.3 x 3.3
  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Lead-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 3.3-mm × 3.3-mm Plastic Package
  • APPLICATIONS
    • Point-of-Load Synchronous Buck Converter for Applications in Networking, Telecom and Computing Systems
    • Optimized for Control or Synchronous FET Applications

All other trademarks are the property of their respective owners

  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Lead-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 3.3-mm × 3.3-mm Plastic Package
  • APPLICATIONS
    • Point-of-Load Synchronous Buck Converter for Applications in Networking, Telecom and Computing Systems
    • Optimized for Control or Synchronous FET Applications

All other trademarks are the property of their respective owners

This 25-V, 3.8-mΩ, 3.3 × 3.3-mm SON NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion and optimized for 5-V gate drive applications.

This 25-V, 3.8-mΩ, 3.3 × 3.3-mm SON NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion and optimized for 5-V gate drive applications.

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CSD16323Q3 N-Channel NexFET™ Power MOSFET 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 2016年 11月 29日
应用手册 MOSFET 支持和培训工具 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
应用简报 估算功率 MOSFET 的漏电流 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
应用手册 在选择功率 MOSFET 和使用功率 MOSFET 进行设计时避免常 见错误 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 7日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 19日
应用简报 成功并联功率 MOSFET 的技巧 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 6日
应用手册 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 15日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法 英语版 2015年 5月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

支持软件

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

CSD16323Q3 TINA-TI Spice Model

SLIM044.TSM (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

CSD16323Q3 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLIM299B.ZIP (8 KB) - PSpice Model
计算工具

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 用于同步整流器的功率损耗计算工具

适用于同步整流器应用的 MOSFET 功率损耗计算器
参考设计

PMP40001 — 具有 2~3 节电池输入、5/12/20V3A 输出的 USB Type-C PD DFP 移动电源参考设计

PMP40001 是一款功能齐全的 USB Type-C PD DFP 参考设计。USB Type-C 源控制器 TPS25740 的纯模拟配置使 PD 协商变得简单。该解决方案支持 3 组输出电压选项,包括 5V/12V/20V。  最大输出电流为 3A,提供最大 60W 的输出功率 @20Vo。通过采用高性能升降压控制器 LM5175,该设计满负载时总效率可达到 96%,这也意味着良好的热性能。有效输入电压范围为 6V 至 13.5V,与 2S 和 3S 锂电池包兼容。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40441 — 适用于 USB PD PPS 的多节电池降压/升压电池充电器系统参考设计

此参考设计适用于 USB 电力输送 (PD) 电池充电应用,例如移动电源或其他便携式设备。它采用降压/升压充电器 BQ25713,为 USB PD 充电提供广泛的输入和输出范围。USB PD 控制器卡 (PMP40442) 可以将充电器配置为通过同一个电源路径进行充电或 OTG。PMP40441/2 与 PD2.0 兼容。该设计还展示出 BQ25713 能够满足 PD 的可编程电源 (PPS) 标准。在 OTG 方向(即将移动电源用作电源),USB 端口可输出 5/9/15/20V 的固定 USB PD 电压以及 3.3V 至 5.9/11/21V 的 USB PD PPS 电压,阶跃小于 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01182 — 具有自动音频控制 1S1P BMS 的便携式音频放大器参考设计

高性能 10W(每个扬声器 5W)便携式音频放大器,包括为 D 类音频放大器中的便携式音频放大器实现电池管理解决方案 (BMS) 所需的一切元件(包括适用于 1S1P 18650 2400mAh 锂电池的充电器、电量监测计和保护装置)。通过使用高效电源稳压器、D 类放大器和适当的电池管理方案,获得更长的运行时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9779 — TPS61088 升压转换器的输出短路保护参考设计

此参考设计为 TPS61088 升压转换器提供输出短路保护解决方案。此特性通过过流保护 (OCP) 电路实现。当输出对地短路或负载电流高于特定值时,OCP 电路将断开 TPS61088 与负载的连接。该解决方案仅需要一个额外的低成本比较器、一个检测电阻器和一个小型 N-MOSFET。通过增加这一小部分电路,TPS61088 可在输出短路及过载情况下受到保护,而免于损坏。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9382 — 适合汽车应用的高效率、低输入电压、30W 升压转换器(紧急呼叫)参考设计

PMP9382 是一款采用汽车级 LM3478Q-Q1 控制器的低 Vin 升压转换器。该设计从高于最小输入电压 2.97V (~3.4V) 的二极管压降开始,最大输入电压为 6V in。一旦电源启用并存在输出,该设计将在最小输入电压低至 2V 的情况下工作,在 3A 时提供 10V 的输出电压。开关频率设置为标称 400kHz。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON-CLIP (DQG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频