TPS65130

正在供货

产品详情

Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -15 Source driver voltage (max) (V) 15 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 3.2 V_POS (max) (V) 15 V_NEG (min) (V) -15 V_NEG (max) (V) -2 Features Adjustable sequencing Topology Split-Rail Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -15 Source driver voltage (max) (V) 15 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 3.2 V_POS (max) (V) 15 V_NEG (min) (V) -15 V_NEG (max) (V) -2 Features Adjustable sequencing Topology Split-Rail Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • VPOS 正升压转换器输出
    • 可调节输出电压:高达 15V
    • 两种开关电流限制选项:0.8 A 和 2 A
    • 转换效率高达 89%
  • VNEG 负反相降压/升压转换器输出
    • 可调节输出电压:低至 -15V
    • 两种开关电流限制选项:0.8 A 和 2 A
    • 转换效率高达 81%
  • 外部 P 沟道 FET 的控制输出支持与电池连接完全断开
  • 1µA 关断电流
  • 用于灵活输出时序的单个使能输入
  • 保护特性
    • VPOS 和 VNEG 过压保护
    • 输入欠压闭锁
    • 热关断保护
  • 4mm × 4mm VQFN-24 封装 (RGE)
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • VPOS 正升压转换器输出
    • 可调节输出电压:高达 15V
    • 两种开关电流限制选项:0.8 A 和 2 A
    • 转换效率高达 89%
  • VNEG 负反相降压/升压转换器输出
    • 可调节输出电压:低至 -15V
    • 两种开关电流限制选项:0.8 A 和 2 A
    • 转换效率高达 81%
  • 外部 P 沟道 FET 的控制输出支持与电池连接完全断开
  • 1µA 关断电流
  • 用于灵活输出时序的单个使能输入
  • 保护特性
    • VPOS 和 VNEG 过压保护
    • 输入欠压闭锁
    • 热关断保护
  • 4mm × 4mm VQFN-24 封装 (RGE)

TPS6513x 器件是一款双路输出直流/直流转换器电源,可生成高达 15V 的正输出和低至–15V 的负输出。该转换器可保持低输出电压纹波。通常,最大输出电流在 200mA 至 500mA 范围内,具体取决于输入电压与输出电压的比率以及电流限制选项。组合(VPOS 和 VNEG)效率达到 85%,以保持系统冷却或实现更长的电池使用时间。2.7V 至 5.5V 的输入电压范围可以让器件由电池或固定的 3.3V 或 5V 电源轨供电。

此转换器采用定频 PWM 控制拓扑运行,而且,在省电模式下运行时,它在轻负载电流的情况下使用脉冲跳跃模式。它运行的电流仅为 500µA 器件静态电流。

独立使能引脚可实现针对两个输出的灵活加电和断电时序。正负输出独立运行,可实现非对称的输出电压和电流。

该转换器具有内部电流限制过压保护功能和热关断功能,以确保在故障情况下实现更高可靠性。该转换器采用 4mm × 4mm VQFN-24 封装。该解决方案尺寸很小,最小开关频率为 1.25MHz,适用于较小的电感器和所需的其他外部组件。

TPS6513x 器件是一款双路输出直流/直流转换器电源,可生成高达 15V 的正输出和低至–15V 的负输出。该转换器可保持低输出电压纹波。通常,最大输出电流在 200mA 至 500mA 范围内,具体取决于输入电压与输出电压的比率以及电流限制选项。组合(VPOS 和 VNEG)效率达到 85%,以保持系统冷却或实现更长的电池使用时间。2.7V 至 5.5V 的输入电压范围可以让器件由电池或固定的 3.3V 或 5V 电源轨供电。

此转换器采用定频 PWM 控制拓扑运行,而且,在省电模式下运行时,它在轻负载电流的情况下使用脉冲跳跃模式。它运行的电流仅为 500µA 器件静态电流。

独立使能引脚可实现针对两个输出的灵活加电和断电时序。正负输出独立运行,可实现非对称的输出电压和电流。

该转换器具有内部电流限制过压保护功能和热关断功能,以确保在故障情况下实现更高可靠性。该转换器采用 4mm × 4mm VQFN-24 封装。该解决方案尺寸很小,最小开关频率为 1.25MHz,适用于较小的电感器和所需的其他外部组件。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS65131-Q1 正在供货 具有双路正负输出(750mA 典型值)的汽车级双电源转换器 Higher output current capability
TPS65133 正在供货 双电源转换器,±5V、250mA 双路输出电源 This product has dual output regulators, is fixed at +/-5.0V and supports loads up to 250mA.
TPS65132 正在供货 具有正负输出的双路输出、双电源、单电感器转换器 This product is a single inductor dual output regulator that supports +/-4.0...6.0V, up to 80mA load.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6513x 双路正负输出直流/直流转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022-6-28

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​